(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポリシート
  • 数量スライド割引

ポリシート (レビュー)

通常価格(税別)
3,838円 ~ 9,629円
税込価格
4,222円 ~ 10,592円
通常出荷日
1日目
土間コンクリートの下張・戸建住宅床の防湿、防水、工事中の汚れ防止養生シート。
【特長】
・国産品。
・防湿・防水・汚れ防止加工。
・シングル巻はそのまま広げて使用可能。
・ダブル(W)はいったん半分に折ってから巻きとっているためコンパクト。広げながら使用。
・透明で養生した箇所の状態が確認可能。
【用途】
・道路建設用路盤シート、溜池等の漏水防止に最適。
・雨よけ・風・ほこりよけ・カバーとして便利。

ポリシートのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    食品機械の養生
    評価 2.0満足度:2.02016/04/04
    004040 を購入 厚さ、透明度ともに良いです。
    用途に書いてないので仕方ないですが、紙芯の長さがシートと同じぐらいで、強度もあまりないので
    一人作業で床に立てて紙芯を軸にシートを繰り出す際、紙芯の紙粉と床のごみがシート付いてしまうので
    食品機械の養生には適しません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    雨漏り避け
    評価 5.0満足度:5.02021/08/03
    雨漏り避けによく使います。厚手なので、物にかけているときに破れることもなく安心して使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包
    評価 3.0満足度:3.02020/11/12
    ダンボールのキズつき防止に探していました。
    大きさがあるので 巻きやすく
    今までは小さいサイズでやっていましたが何度もやらなければならず
    作業が早く済 重宝しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包
    評価 4.0満足度:4.02020/11/02
    大きい品物なので無料配達して頂けて助かります。
    強度もあり良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    養生用シートとして
    評価 4.0満足度:4.02020/10/16
    ホコリ付着の防止(簡易養生)として使用しています。004041はシート幅を2つ折りにしてあるのでコンパクトで持ち運びしやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の梱包
    評価 3.0満足度:3.02019/11/07
    梱包でホコリと雨などの水気防止の為に使用、他に適当な厚みのものがないの為、比較はしていないが特に問題もない

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の梱包
    評価 4.0満足度:4.02019/02/25
    梱包で使用しています。ホコリ防止の目的が主ですが、厚みがあるのでキズ防止にもなっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリシート

ポリシート

    輸入防炎シート

    輸入防炎シート

      消防カバー

      消防カバー

        養生シート用ファスナー マジックドア

        養生シート用ファスナー マジックドア

          フェイスガード

          フェイスガード

            ショックレスマット

            ショックレスマット

              吸着養生シート

              吸着養生シート

                敷板 ニューストロングマット

                敷板 ニューストロングマット

                  簡単養生プラベニヤ

                  簡単養生プラベニヤ

                    養生 クッションマット

                    養生 クッションマット

                      耐熱防災シート CS2

                      耐熱防災シート CS2

                        スーパージュライト

                        スーパージュライト

                          簡易出入口用ファスナーフラーレファスナー

                          簡易出入口用ファスナーフラーレファスナー

                            メーカー 日大工業 エムエフ アズワン ミルックス エムエフ 日大工業 トラスコ中山 SHINODA(篠田ゴム) 積水化学工業 ユタカメイク アズワン エムエフ アキレス
                            通常価格 3,838円 1,582円 37,634円 1,666円 6,455円 3,571円 3,452円 16,466円 617円 1,115円 18,758円 30,295円 8,278円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 防炎シート 防炎シート 養生シート - 養生シート 養生シート 仮設マット 養生シート 養生シート 防炎シート - 養生シート
                            形状 ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ
                            透明 - - - 半透明 ブルー - ホワイト - その他 - -
                            幅×長さ(m) 2×50 - 0.91X1 0.03X2 1×30 1X30 - 1X2 0.9X1.8 - 1×1 - 0.3×2.5
                            発泡倍率(倍) 無発泡 - - - - 無発泡 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。