(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショックレスマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショックレスマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,571円
税込単価
3,928円

【特長】・フィルムなしの表裏うすブルーの一体物でエンボス付きで滑りにくくなって...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    1X30
  • 厚さ(mm):
    2
  • JANコード:
    4560260211500
  • トラスココード:
    418-7113
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 発泡倍率(倍):
    無発泡
  • 特長:
    床・壁・廊下などの内装の養生に最適
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1巻

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000503

1巻

2個

3,571( 3,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルムなしの表裏うすブルーの一体物でエンボス付きで滑りにくくなっています
・ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です
・発泡ポリエチレン製なので柔軟性と復元性があり作業性に優れています
・無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスが発生しません
・表面抵抗値(静電気)は少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為、フローリングにキズをつけません
・一般ゴミとして処理できます
【用途】
・建築現場の床・壁・廊下養生
・引越し現場の保護材
・選挙投票所・災害時の体育館床敷に
・梱包材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックレスマットの型番000503のページです。
型番000503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショックレスマット

ショックレスマット

    スーパージュライト

    スーパージュライト

      保護ステップ

      保護ステップ

        養生マット

        養生マット

          粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

          粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

            吸着養生シート

            吸着養生シート

              ジュライト

              ジュライト

                粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                  吸着養生シート(壁面用)

                  吸着養生シート(壁面用)

                    輸入防炎シート

                    輸入防炎シート

                      敷板 タフマット

                      敷板 タフマット

                        床養生材ベストボード

                        床養生材ベストボード

                          エムエフ 養生シート

                          エムエフ 養生シート

                            メーカー 日大工業 エムエフ エムエフ トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 エムエフ 萩原工業 積水化学工業 エムエフ SHINODA(篠田ゴム) エムエフ エムエフ
                            通常価格 3,571円 30,295円 7,111円 2,949円 17,339円 3,452円 18,060円 15,761円 5,967円 1,582円 55,842円 3,218円 3,443円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 養生シート - - 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 防炎シート 仮設マット 養生シート -
                            形状 ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - -
                            ブルー - ブルー グレー その他 - - イエロー ベージュ - ブルー その他
                            幅×長さ(m) 1X30 - - - 1.8×50 - 0.91×1.82 1.8×50 0.9X1.8 - 1.23X2.5 - 1×50
                            厚さ(mm) 2 15<基材12+シボ3> 3.5 1.6 0.11 3 - 0.11 3 - 17 - -

                            ショックレスマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました