(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透光防炎シート(ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透光防炎シート(ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,149円
税込単価
66,164円

一般的な白い防炎シートと比べて光を透す効果のある防炎シート。【特長】・白の塩ビ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    半透明
  • 幅×長さ(m):
    1.8×50
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード:
    4962074600424
  • トラスココード:
    360-5698
  • 質量(g):
    15800.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 用途:
    工場などでの間仕切りカーテンなど
  • 引張強度:
    縦700N/3cm、横600N/3cm
  • 引裂伸度:
    縦300N、横300N
  • 防炎表示者認定番号:
    AFE330085
  • 内容量:
    1巻

Loading...

透光防炎シート(ロールタイプ)の詳細

透光防炎シート(ロールタイプ)TOBSRの使用イメージ

透光防炎シート(ロールタイプ)TOBSRの使用イメージ

製品仕様

  • 実寸法:約1.8×5.4m
  • 継ぎ目:なし
  • ハトメピッチ:約45cm
  • 質量:180g/平方メートル
  • 厚さ:0.25mm
  • カラー:半透明
  • 透光率:71%
  • 原産地:日本

材質

  • シート本体:ポリプロピレン
  • ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
  • 周囲ロープ:ポリプロピレン

物性値

-タテヨコ
(1)引張強度(N/3cm)700600
(2)伸度(%)1818
(3)引裂強度(N)300300

【試験方法】

(1)、(2)JIS L 1096 A法(カットストリップ法)に準拠

  • 試料巾:3cm
  • つかみ間隔:20cm
  • 引張スピード:20cm/min

(3)JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)に準拠

  • ※ 本表に示した数値は当メーカーでの測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。

安全データシート(SDS)

1.危険有害性の要約

GHS分類 分類基準に該当しない。
GHSラベル要素 分類基準に該当しない。
危険性 本製品は危険物に該当しないが、指定数量(3,000Kg)以上では「指定可燃物合成樹脂類その他のもの」に該当するため、火気注意のこと。
有害性 製品としての情報なし。
環境影響 野外に露出した場合、鳥等の動物が飲み込み窒息する可能性があるので、廃棄や露出には注意を要す。

2.組成及び成分情報

化学物質/混合物の区分 混合物
組成及び成分情報

化学物質名含有量
(wt%)
化学式又は構造式官報公示整理番号CASNo
化審法安衛法
ポリプロピレン45.0~55.0(C3H6)x6-402整理番号なし9003-07-0
エチレン・プロピレン重合物40.0~50.0(C3H6.C2H4)x6-10整理番号なし9010-79-1
難燃剤1.0~2.0-登録済み登録済み有り
その他3.0~4.0-登録済み登録済み有り
化学物質管理促進法(PRTR法)労働安全衛生法
種別指定化学物質名含有量
(wt%)
CAS No.通知対象物質名含有量
(wt%)
該当しない該当しない

3.応急措置

製品形状がシート状であり、通常使用の場合は該当しないが、加工により粉砕等を行った場合は以下の処置を行う。

【吸入した場合】 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休憩させること。
           気分が悪い場合は、医師の診断、手当を受けること。
【皮膚に付着した場合】 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けること。
                皮膚を速やかに洗浄すること。
                気分が悪い場合は、医師の診断、手当を受けること。
                水と石けんで洗うこと。
【眼に入った場合】 気分が悪い場合は、医師の診断、手当を受けること。
             水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
            その後も洗浄を続けること。
             眼に刺激が持続する場合、医師の診断、手当を受けること。
【飲み込んだ場合】 気分が悪い場合は、医師の診断、手当を受けること。
             口をすすぐこと。

4.火災時の措置

消火剤:水、粉末消化剤、泡消化剤、二酸化炭素、砂等
使ってはならない消化剤:棒状注水
特有の危険有害:火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
            熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。
特有の消化方法:火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
            初期の火災には水(霧状水)、粉末消化器などを用いる。
            大規模火災の蔡には、泡消化剤などを用いて空気を遮断することが有効である。
            周囲の設備などに散水して冷却する。
            移動可能な製品は速やかに安全な場所に移す。
消化を行う者の保護:一酸化炭素及び二酸化炭素や黒煙等が発生するので、防火服等に加え防毒マスクを着用することが望ましい。
              風上から消化する。

5.漏出時の措置

人体に対する注意:作業者は適切な保護具(『7.暴露防止及び保護処置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
             溶融物が付着した場合は、大量の水で冷却し、医師の診断を受けること。
             外観に変化が見られたり、痛みや刺激が続く場合は直ちに医師の診断を受けること。
環境に対する注意:付近の着火源と成りそうな物を速やかに取り除くこと。
             環境中に放出してはならない。
回収:掃き集め空容器等に回収し、指定の廃棄物処分法にて処分する。

注意・禁止事項

技術的対策:『7.暴露防止及び保護処置』に記載の設備的対策を行い、保護具を着用する。
取扱上の注意:着火源に近づけない。
            直射日光を避け換気の良い屋内で保管する。
保管上の注意:保管場所周辺では火気厳禁とする。
            強酸化剤(ハロゲン、過酸化物等)の近くには保管しない。

7.暴露防止及び保護措置

管理濃度:設定されていない。
許容濃度:設定されていない。
設備対策:粉じん又は加熱溶融等で蒸気、ガスが発生する場合は局所排気装置を設置する。
       装置等に静電気防止処置を行う。
呼吸用保護具:粉塵が発生する加工を伴う場合は防塵マスク、溶融等で蒸気、ガスが発生する場合は有機ガスマスクを着用する。
保護手袋:軍手の着用が好ましい。
保護眼鏡:粉塵、蒸気、ガス等が発生する場合は安全眼鏡を使用する。
保護衣:長袖作業着が好ましい。

8.物理的及び化学的性質

物理的状態:固体(ポリエチレン製糸条織物のラミネート品)
臭い:ほとんど無臭
融点:105~170℃
沸点:製品としての情報なし
引火点:製品としての情報なし
爆発限界:製品としての情報なし
蒸気圧/蒸気密度:製品としての情報なし
揮発性:製品としての情報なし
比重:製品としての情報なし
溶解度:水に不溶
その他溶媒:熱キシレン等の芳香族溶媒に可溶

9.安定性及び反応性

反応性、化学的安定性:通常の取扱い条件下では安定である。
危険有害反応可能性:通常の取扱い条件下では危険有害反応を起こさない。燃焼により、一酸化炭素(CO)、NOX等の有害ガスが発生等が発生する恐れがある。
避けるべき条件:高温下、急激な温度変化。

10.有害性情報

製品の有害情報:製品としての情報なし
急性毒性:製品としての情報なし
皮膚腐食性/刺激性:製品としての情報なし
目に対する重篤な損傷または眼刺激性:製品としての情報なし
呼吸器感作性/皮膚感作性:製品としての情報なし
生殖細胞変異原性:製品としての情報なし 発がん性ポリエチレンとしてIARCの発がん性区分でグループ3に分類されている 但し、ヒトに対しする発がん性について分類できない
生殖毒性:製品としての情報なし
特定標的臓器/全身毒性:製品としての情報なし(単回暴露)
特定標的臓器/全身毒性:製品としての情報なし(反復暴露)
吸引性呼吸器有害性:製品としての情報なし

12.環境影響情報

製品の環境影響情報:製品としての情報なし
生態毒性:製品としての情報なし 但し、海洋生物や鳥類が摂取することを防止するために、海洋や水域での投棄、放出はしない
残留性/分解性:製品としての情報なし ポリプロピレンは環境中で長期間分解しない
生体蓄積性:製品としての情報なし
土壌中の移動性:製品としての情報なし
オゾン層有害性:製品としての情報なし
成分の環境有害性情報:製品としての情報なし

注意・禁止事項

残余廃棄物:廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
        廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装:容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
             空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

注意・禁止事項

国際規制
   国連番号:該当しない
   海洋汚染物質:該当しない
   MARPOL73/78付属書IIおよびIBCコードによりばら積み輸送海洋汚染物質:該当しない
   航空規制情報:該当しない
国内規制
   海上規制情報:該当しない
   航空規制情報:該当しない
   陸上規制情報:消防法における指定可燃物に該当するので、同法の規定に従った容器、積載方法により輸送する
緊急時応急処置指針番号:なし
その他:水濡れ、異物混入及び荷崩れ防止措置を行う包装を傷付けたり、破袋させるような乱暴な取扱いは厳禁

15.適用法令

労働安全衛生法:名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
消防法:指定可燃物(合成樹脂類3,000kg)
化学物質管理促進法:該当しない
毒物及び劇物取締法:該当しない
化審法:該当しない

16.その他情報

参考文献

  • JIS Z 7253:2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
  • JIS Z 7252:2014「GHSに基づく化学物質等の分類方法」
  • GHS Ver.4(UN)2011.7
  • 独立行政法人 製品評価技術機構のGHS分類
  • 化審法データベース(J-CHECK)
  • 原材料メーカーの安全データシート(SDS)

その他
本SDSは、JIS Z 7253:2012準拠し、作成時における入手可能な製品情報、有害性情報に基づいて作成していますが、必ずしも十分でない可能性がありますので、取扱にはご注意ください。
本SDSの記載内容については、新しい知見等がある場合には必要に応じて変更してください。
また、注意事項等は通常の取扱を対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には用途/条件に適した安全策を実施の上、お取り扱い願います。

開発秘話

 

国産メーカーとしての品質に拘り、製品開発に取り組んでいます。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOBSR

1巻

1個

60,149( 66,164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的な白い防炎シートと比べて光を透す効果のある防炎シート。
【特長】
・白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シート
・室内作業現場を明るくする、優れた透明性と高い採光性
・ポリオレフィン素材なので、廃棄処理負担を軽減
【用途】
・建設土木工事現場の養生、明り取りに最適
・工場などでの間仕切りカーテンなどに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透光防炎シート(ロールタイプ)の型番TOBSRのページです。
型番TOBSRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透光防炎シート(ロールタイプ)

透光防炎シート(ロールタイプ)

    防炎エコノミーシートロール

    防炎エコノミーシートロール

      不燃認定両面シリコンコーティングシート

      不燃認定両面シリコンコーティングシート

        PEソフト防炎クロス

        PEソフト防炎クロス

          防炎養生クロス(ロールタイプ)

          防炎養生クロス(ロールタイプ)

            防炎シートα

            防炎シートα

              防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

              防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                白防炎シート(普及型)

                白防炎シート(普及型)

                  ラッセル塗装シート

                  ラッセル塗装シート

                    TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

                    TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

                      UVカットまもる君

                      UVカットまもる君

                        防炎シート

                        防炎シート

                          2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                          2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                            メーカー 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 アキレス ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 60,149円 11,525円 18,426円 31,712円 25,488円 19,225円 20,235円 2,706円 1,758円 2,562円 40,742円 6,811円 24,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   10日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 防炎シート - - 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート - 養生シート UVシート 防炎シート 防炎シート
                            形状 折りたたみタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ
                            半透明 - 半透明 ホワイト ホワイト - - ホワイト - ホワイト - ホワイト イエロー
                            幅×長さ(m) 1.8×50 - - 1.81X50 1.8×50 - - - - 1.8×5.1 1.37×30 - -
                            厚さ(mm) 0.25 0.27 0.24 0.22 0.15 0.3 - 0.25 - - 0.5 0.28 0.55

                            透光防炎シート(ロールタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました