通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロス。【特長】・遮光...
“グランドバリアクロス”の使用イメージ
品名 | 材質 | 厚さ(mm) | 幅(m) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
グランドバリアクロス-3 (GBC-3) | PP | 0.5 | 1.0 | 50 |
2.0 |
項目 | 単位 | グランドバリアクロス-3 (GBC-3) | 試験方法 |
---|---|---|---|
単位重量 | g/m2 | 114 | - |
透水係数 | cm/s | 0.020 | JIS A 1218 準拠 |
破裂強度 | KPa/cm2 | 316 | JIS P 8112 準拠 |
遮光率 | % | 99.99 | JIS L 1055 準拠 |
通気性 | cm3/cm2・s | 28.66 | JIS L 1096 A法 フラジール法 |
貫入抵抗 | N | 220 | ASTM D 4833 |
耐候性能 | 使用年数目安(残存強力試験) | 約3年 | 該当年数での紫外線照射試験 |
- | タテ | ヨコ |
---|---|---|
(1)引張強度(N/5cm) | 1,000 | 850 |
(2)伸度(%) | 17 | 13 |
(3)引裂強度(N) | 350 | 300 |
【試験方法】
(1),(2)JIS L 1096 A法(ラベルドストリップ法)に準拠
試料巾:5cm つかみ間隔:20cm
引張スピード:20cm/min
(3)JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)に準拠
化学品名称
GHS分類
GHSラベル要素
分類の名称
危険性
有害性
環境影響
化学物質名 | 含有量 (wt%) | 化学式又は構造式 | 官報公示整理番号 | CASNo | |
---|---|---|---|---|---|
化審法 | 安衛法 | ||||
ポリプロピレン | 95.0~98.5 | (C3H6)x | 6-402 | 整理番号なし | 9003-07-0 |
その他 | 1.5~5.0 | - | 登録済み | 登録済み | 有り |
化学物質管理促進法(PRTR法) | 労働安全衛生法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 号 | 指定化学物質名 | 含有量 (wt%) | CAS No. | 通知対象物質名 | 含有量 (wt%) |
該当しない | 1333-86-4 | カーボンブラック | 0.50~0.90 | |||
147-14-8 | 銅及びその化合物 | 0.02~0.10 |
吸入した場合
皮膚に付着した場合
眼に入った場合
飲み込んだ場合
消火剤
使ってはならない消化剤
特有の消化方法
消化を行う者の保護
人体に対する注意
環境に対する注意
回収
技術的対策
取扱上の注意
保管上の注意
管理濃度
許容濃度
設備対策
呼吸用保護具
保護手袋
保護眼鏡
保護衣
物理的状態
臭い
融点
沸点
引火点
爆発限界
蒸気圧/蒸気密度
揮発性
比重
溶解度
その他溶媒
反応性、化学的安定性
危険有害反応可能性
避けるべき条件
製品の有害情報
急性毒性
皮膚腐食性/刺激性
目に対する重篤な損傷または眼刺激性
呼吸器感作性/皮膚感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)
吸引性呼吸器有害性
製品の環境影響情報
生態毒性
残留性/分解性
生体蓄積性
土壌中の移動性
オゾン層有害性
成分の環境有害性情報
残余廃棄物
汚染容器及び包装
国際規制
国連番号
海洋汚染物質
MARPOL73/78付属書IIおよびIBCコードによりばら積み輸送海洋汚染物質
航空規制情報
国内規制
海上規制情報
航空規制情報
陸上規制情報
緊急時応急処置指針番号
その他
労働安全衛生法
消防法
化学物質管理促進法
毒物及び劇物取締法
化審法
参考文献
その他
国産メーカーとしての品質に拘り、製品開発に取り組んでいます。
通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロス。
【特長】
・遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑える。
・特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有する。
・通気性が良好。
・約20cm間隔でラインが入っており杭打ち/重ね合わせの目安になる。
【用途】
・土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用に最適。