(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーシート ブルークロス #1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーシート ブルークロス #1000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,536円 ~ 21,357円
税込価格
21,490円 ~ 23,493円

軽量でワンウェイタイプのシート。【特長】・防水性能があり、土木・建築・塗装現場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブルーシート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    1.8×100
  • 厚さ(mm):
    0.13
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 質量(g):
    12300.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水ぬれ防止ができます。
  • 用途:
    屋外作業現場、主に土木、建築の養生として
  • 引張強度:
    縦370N/5cm 横289N/5cm
  • 耐久期間:
    約1~2ヵ月
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

防​水​性​能​が​あ​り​、​土​木​・​建​築​・​塗​装​現​場​の​水​ぬ​れ​防​止

QBC183B (原反・ブルー)

QBC183B
(原反・ブルー)

QBC183W (原反・ホワイト)

QBC183W
(原反・ホワイト)

使用例

使用例

製品仕様

  • 厚み:0.10mm
  • 引張郷土:たて350N/5cm、横250N/5cm
  • 耐久期間:約1~2ヵ月
  • ハトメなし
  • シ-ト材質:ポリエチレン(PE)
  • 製造国:中国
品番幅×長さ
(m)
質量
(kg)
QBC183B1.8×100ブルー12.3
QBC183W1.8×100ホワイト12.3
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4962074001924
382-4896
1巻

1個

21,357( 23,493円 )

1日目

ホワイト
4962074003102
382-4900
1巻

1個

19,536( 21,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量でワンウェイタイプのシート。
【特長】
・防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水ぬれを防止。
【用途】
・短期間の使い捨て使用に最適。
・屋外作業現場、主に土木、建築、建設、工事の養生用に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーシート ブルークロス #1000

カラーシート ブルークロス #1000

    ホワイトシートロール 1800mm×50m

    ホワイトシートロール 1800mm×50m

      ホワイトシートロール 1800mm×100m

      ホワイトシートロール 1800mm×100m

        IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

        IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

          IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

          IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

            ホワイトシート #2500

            ホワイトシート #2500

              #3000クロス 1.8m幅×100m

              #3000クロス 1.8m幅×100m

                スノーテックス1100 1.8×50m

                スノーテックス1100 1.8×50m

                  Jブルークロス50

                  Jブルークロス50

                    遮熱シート スノーテックス・クール

                    遮熱シート スノーテックス・クール

                      防草用シート グランドバリアクロス クロスピン杭

                      防草用シート グランドバリアクロス クロスピン杭

                        最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                        最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                          #2500 OSブルークロス

                          #2500 OSブルークロス

                            メーカー 萩原工業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業
                            通常価格 19,536円 3,832円 6,852円 2,292円 4,217円 1,104円 46,302円 24,411円 13,653円 3,130円 72円 1,153円 20,419円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ブルーシート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート カラーシート - デザインシート ブルーシート 養生シート ブルーシート - -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - - -
                            幅×長さ(m) 1.8×100 1.8×50 1.8×100 0.9×50 0.9×100 - - 1.8×50 1.8×50 - - - -
                            厚さ(mm) 0.13 - - - - 0.18 - 0.19 0.11 0.19 - 0.1 0.18
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - - - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - -

                            カラーシート ブルークロス #1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました