土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブルーシート。【特長】・国産...
“OSシート #2500”の仕様イメージ
規格(m) | 実寸法(約m) | 畳表示(約帖) | 継ぎ目 | ハトメピッチ (約cm) |
---|---|---|---|---|
1.8×1.8 | 1.71×1.70 | 2 | 無し | 90 |
1.8×2.7 | 1.71×2.60 | 3 | 無し | 90 |
2.7×3.6 | 2.60×3.53 | 6 | 無し | 90 |
3.6×3.6 | 3.53×3.50 | 8 | 無し | 90 |
3.6×5.4 | 3.53×5.30 | 12 | 無し | 90 |
5.4×5.4 | 5.29×5.30 | 18 | 有り | 90 |
5.4×7.2 | 5.29×7.10 | 24 | 有り | 90 |
7.2×9.0 | 7.11×8.90 | 40 | 有り | 90 |
9.0×9.0 | 8.87×8.90 | 50 | 有り | 90 |
10×10 | 9.79×9.90 | 60 | 有り | 90 |
品名:OSシート#2500
色:ブルー
材質:ポリエチレン
質量:125(g/m2)
厚さ:0.18(mm)
- | タテ | ヨコ |
---|---|---|
(1)引張強度(N/5cm) | 480 | 360 |
(2)伸度(%) | 20 | 16 |
(3)引裂強度(N) | 130 | 85 |
試験方法
(1),(2)JIS L 1096 A法(カットストリップ法)に準拠
試料巾:5cm つかみ間隔:20cm
引張スピード:20cm/min
(3)JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)に準拠
化学品名称
GHS分類
GHSラベル要素
分類の名称
危険性
有害性
環境影響
化学物質名 | 含有量 (wt%) | 化学式又は構造式 | 官報公示整理番号 | CASNo | |
---|---|---|---|---|---|
化審法 | 安衛法 | ||||
ポリエチレン | 93.0~99.5 | (C2H4)x | 6-1 | 整理番号なし | 9002-88-4 |
その他 | 0.5~7.0 | - | 登録済み | 登録済み | 有り |
化学物質管理促進法(PRTR法) | 労働安全衛生法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 号 | 指定化学物質名 | 含有量 (wt%) | CAS No. | 通知対象物質名 | 含有量 (wt%) |
該当しない | 13463-67-7 | 酸化チタン | 0.50~0.70 | |||
147-14-8 | 銅及びその化合物 | 0.10~0.20 |
吸入した場合
皮膚に付着した場合
眼に入った場合
飲み込んだ場合
消火剤
使ってはならない消化剤
特有の消化方法
消化を行う者の保護
人体に対する注意
環境に対する注意
回収
技術的対策
取扱上の注意
保管上の注意
管理濃度
許容濃度
設備対策
呼吸用保護具
保護手袋
保護眼鏡
保護衣
物理的状態
臭い
融点
沸点
引火点
爆発限界
蒸気圧/蒸気密度
揮発性
比重
溶解度
その他溶媒
反応性、化学的安定性
危険有害反応可能性
避けるべき条件
製品の有害情報
急性毒性
皮膚腐食性/刺激性
目に対する重篤な損傷または眼刺激性
呼吸器感作性/皮膚感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)
吸引性呼吸器有害性
製品の環境影響情報
生態毒性
残留性/分解性
生体蓄積性
土壌中の移動性
オゾン層有害性
成分の環境有害性情報
残余廃棄物
汚染容器及び包装
【国際規制】
国連番号
海洋汚染物質
MARPOL73/78付属書IIおよびIBCコードによりばら積み輸送海洋汚染物質
航空規制情報
【国内規制】
海上規制情報
航空規制情報
陸上規制情報
緊急時応急処置指針番号
その他
労働安全衛生法
消防法
化学物質管理促進法
毒物及び劇物取締法
化審法
参考文献 JIS Z 7253:2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
JIS Z 7252:2014「GHSに基づく化学物質等の分類方法」
GHS Ver.4(UN)2011.7
独立行政法人 製品評価技術機構のGHS分類
化審法データベース(J-CHECK)
原材料メーカーの安全データシート(SDS)
その他
国産メーカーとしての品質に拘り、製品開発に取り組んでいます。
土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブルーシート。
【特長】
・国産品。
・シート本体の材質はポリエチレンを使用。
・ハトメの材質はポリエチレン又は、アルミニウム(刻印有り)を使用。
・周囲ロープの材質はポリプロピレンを使用。
【用途】
・雨除けなどの野積みカバーや屋根補修用カバーとして最適。
・産業用/土木用/農業用/レジャー用に最適。
・土木現場においての部材、法面、土間などの養生カバー、建築現場の仮囲い用の壁面用として利用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
OSシート #2500の型番OS1010-Tのページです。
型番OS1010-Tに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
OS1818-T |
OS1827-T |
OS2736-T |
OS3636-T |
OS3654-T |
OS5454-T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 幅×長さ (m) | JANコード | トラスココード | ハトメ数(個) | 質量(g) | 材質1 | 材質2 | 材質3 | 材質4 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,534円 ( 1,687円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1.71×1.71 | 4962074705280 | 377-8690 | 8 | 400.0 | シート:ポリエチレン(PE) | ハトメ:アルミ(内径12mm) | 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) | - | - | |
2,117円 ( 2,329円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1.71×2.61 | 4962074703200 | 377-8720 | 10 | 600.0 | シート:ポリエチレン(PE) | ハトメ:アルミ(内径12mm) | ハトメ:アルミニウム又は、ポリエチレン | 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) | - | |
3,643円 ( 4,007円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2.60×3.53 | 4962074716262 | 377-8754 | 14 | 1200.0 | シート:ポリエチレン(PE) | ハトメ:アルミ(内径12mm) | - | - | - | |
2,765円 ( 3,042円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 3.52×3.51 | 4962074705358 | 377-8771 | 16 | 1600.0 | シート:ポリエチレン(PE) | ハトメ:アルミ(内径12mm) | ハトメ:アルミニウム又は、ポリエチレン | 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) | - | |
3,492円 ( 3,841円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 3.52×5.31 | 4962074761019 | 377-8789 | 20 | 2400.0 | シート:ポリエチレン(PE) | ハトメ:アルミ(内径12mm) | ハトメ:アルミニウム又は、ポリエチレン | 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) | - | |
5,649円 ( 6,214円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 5.29×5.31 | 4962074705396 | 377-8801 | 24 | 3500.0 | シート:ポリエチレン(PE) | ハトメ:アルミ(内径12mm) | ハトメ:アルミニウム又は、ポリエチレン | 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) | - |