(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコファミリーシート #3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコファミリーシート #3000

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,727円
税込単価
14,000円

【特長】・エコマーク取得シート「グリーン購入法適合商品」です。・環境に配慮し、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 耐久期間:
    約1年

型番

ECFM7272 解除

Loading...

再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有

ECFM3654

ECFM3654

ハトメピッチ図

ハトメピッチ図

製品仕様

  • 色:ブルー
  • 厚み:約0.25mm
  • 引張強度:縦665N/5cm、横575N/5cm
  • 耐久期間:約1年
  • シート材質:ポリエチレン(PE)
  • ハトメ材質:アルミニウム(内径12mm)
  • 製造国:日本
品番幅×長さ
(m)
ハトメ数
(個)
ハトメピッチ
(cm)
質量
(kg)
ECFM18181.71×1.718900.5
ECFM18271.71×2.6110900.7
ECFM27362.62×3.5114901.5
ECFM36363.52×3.5116902.0
ECFM36543.52×5.3120903.0
ECFM54545.29×5.3124904.5
ECFM54725.29×7.1128906.0
ECFM72907.11×8.9136909.9
ECFM90908.91×8.91409012.5
ECFM10109.81×9.81449015.4

開発秘話

 

環境に配慮し、再生プラスチックを再利用しています。但し、品質は、
通常の#3000ブルーシートと同等の物性強度など求められました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
ハトメビッチ(cm)
材質(本体)
材質(ハトメ)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
材質1
グリーン購入法適合品
特長
用途
引張強度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECFM7272

-
-
約7.11×7.10
約0.24
-
-
-
4962074704795
868-4436
32
8040.0
シート:ポリエチレン●ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)●周囲ロープ:ポリプロピレン
適合
-
-
縦660N/5cm、横570N/5cm
-

1個

12,727( 14,000円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク取得シート「グリーン購入法適合商品」です。
・環境に配慮し、再生原料を50%以上使用しています。
・再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有しています。
・寒冷地でも猛暑でも使用可能です。
【用途】
・雨除けなどの資材カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコファミリーシート #3000の型番ECFM7272のページです。
型番ECFM7272に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコファミリーシート #3000

エコファミリーシート #3000

    カラーシート ブルークロス #1000

    カラーシート ブルークロス #1000

      OSシート #2500

      OSシート #2500

        ブラックシート #2500

        ブラックシート #2500

          ブルーシートα #3000

          ブルーシートα #3000

            ターピークロスブルー #3000

            ターピークロスブルー #3000

              薄物ブルーシート

              薄物ブルーシート

                OS ブラッククロス #2500

                OS ブラッククロス #2500

                  Jブルークロス50

                  Jブルークロス50

                    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                      ブルーシート#2000/#2200/#3000

                      ブルーシート#2000/#2200/#3000

                        多目的カラフルシート

                        多目的カラフルシート

                          ブルーシート #3400

                          ブルーシート #3400

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク コンドーテック ペンギンエース ユタカメイク
                            通常価格 12,727円 19,536円 1,534円 1,161円 1,050円 30,815円 318円 37,910円 13,653円 32,631円 625円 495円 769円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   1日目~  
                            ブルー - ブルー ブラック ブルー ブルー ブルー ブラック ブルー ブルー - - -
                            ハトメピッチ(cm) 90 - - - - - 90 - - - - - -
                            耐久期間 約1年 約1~2ヵ月 約10ヵ月 - - 約1年 - 約7~9ヵ月 - - - - -

                            エコファミリーシート #3000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました