左側引き出し、右側が片開のコンビ書庫。【特長】・スチール製コンビ書庫片開型(ホ...
WTCB333の外観。
WTCB343の外観。
WTCB363の外観。
品番 | 最大積載量 (kg/台) | 平均積載量 (kg/段) | 間口×奥行×高さ (mm) | 設置タイプ | タイプ | 引出し内寸(mm) 間口×奥行×高さ(有効高) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCB333 | 200 | 50 | 880×400×880 | 下置き専用 | 3段片開き | 370×320×264(178) | 38.3 |
WTCB343 | 200 | 50 | 880×400×880 | 下置き専用 | 4段片開き | 370×320×198(178) | 41.1 |
WTCB363 | 200 | 50 | 880×400×880 | 下置き専用 | 6段片開き | 370×320×132(112) | 44.7 |
左側引き出し、右側が片開のコンビ書庫。
【特長】
・スチール製コンビ書庫片開型(ホワイト)。
・片開側、棚板ピッチ30mm。
・均等積載量50Kg / 段。
・引出と扉は1箇所のカギでロック可能。
・ベースは303Bを使用。
【用途】
・ファイルなどの書類、カタログ等の資料の保管。