(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,482円 ~ 73,887円
税込価格
57,730円 ~ 81,276円

スチール製キャビネット書庫。【特長】・2列3段、4段、6段の引出書庫。・均等積...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 間口詳細(mm):
    880
  • 均等積載量(kg/段):
    50

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

WT2C3Sの外観

WT2C3Sの外観

WT2C4Sの外観

WT2C4Sの外観

WT2C6Sの外観

WT2C6Sの外観

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
設置タイプタイプ引出し内寸(mm)
間口×奥行×高さ(有効高)
質量
(kg)
WT2C3S20050880×400×880下置き専用3段2列370×320×264(178)43.9
WT2C4S20050880×400×881下置き専用4段2列370×320×198(178)49.5
WT2C6S20050880×400×882下置き専用6段2列370×320×132(112)56.7
商品情報を表示

型番リスト

型番
引出し数
引出し数詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
3段2列

1個

73,887( 81,276円 )

8日目

8
4段2列

1個

52,482( 57,730円 )

8日目

その他
6段2列

1個

56,380( 62,018円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチール製キャビネット書庫。
【特長】
・2列3段、4段、6段の引出書庫。
・均等積載量50kg / 段。
・カギは2箇所についており、各列ごとにロック可能。
【用途】
・ファイルなどの書類、カタログ等の資料の保管。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)

スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)

    スタンダード書庫(A4判D400) ラテラル3段 H1110mm

    スタンダード書庫(A4判D400) ラテラル3段 H1110mm

      ナイキ トラッシュボックス

      ナイキ トラッシュボックス

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ
        通常価格 52,482円 101,483円 63,051円
        通常出荷日 8日目   8日目   19日目  
        商品タイプ 本体 本体 本体
        間口(mm) 701~ - -
        間口詳細(mm) 880 - -
        均等積載量(kg/段) 50 - -

        スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 合鍵を紛失したので作製できますか?
        A
        錠前の差し込み口の所に、アルファベットと数字の刻印があるのでその番号でご注文ください。

        書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました