(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッキングブローベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタッキングブローベンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,181円 ~ 27,278円
税込価格
29,899円 ~ 30,006円

【特長】・ワンタッチで脚部を折りたたみ可能です・積み重ね収納可能です【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 幅(mm):
    1800
  • 奥行(mm):
    400
  • 座高(mm):
    365
  • 質量(g):
    15000
  • 材質1:
    座部:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    脚部:スチール角パイプ(粉体塗装)
  • 特長:
    ワンタッチで脚部を折りたたみ可能です。
  • 仕様:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ピッタリ積み重ねて省スペースで収納できる薄型設計。

  • 一台の厚さ約5.5cm
  • 持ち運びに便利な取手付き
  • 脚部折りたたみ式:折りたたんだ脚部は座面裏にすっきり収納
  • 材質
    座面:ポリエチレン
    脚:スチール角パイプに粉体塗装
  • 使用時サイズ:約W1,800×D400×H365mm
  • 収納時サイズ:約W1,800×D400×H55mm
  • 重量:約15kg
  • 塩ビ不使用
  • 規格色
    BC-305-518-3:ブルー
    BC-305-518-7:グレー
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー系
ブルー
368-4601
4904771797304
-
1台

1個

27,278( 30,006円 )

1日目

グレー系
グレー
368-4610
4904771796000
365
1台

1個

27,181( 29,899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで脚部を折りたたみ可能です
・積み重ね収納可能です
【用途】
・万能ベンチとして
・片付けが必要な場所のベンチとして
・商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地の休憩コーナーなどのベンチとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッキングブローベンチ

スタッキングブローベンチ

    ロビーチェア W1800

    ロビーチェア W1800

      折りたたみホームベンチ

      折りたたみホームベンチ

        ミヅシマ エコベンチ

        ミヅシマ エコベンチ

          ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV

          ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV

            ホームベンチ ステンレス

            ホームベンチ ステンレス

              レスキューベンチ

              レスキューベンチ

                ロッカー用ベンチ 背無し

                ロッカー用ベンチ 背無し

                  メーカー テラモト 藤沢工業 テラモト ミヅシマ工業 藤沢工業 テラモト テラモト ミズノ
                  通常価格 27,181円 114,077円 20,048円 96,059円 88,066円 30,305円 66,604円 19,595円
                  通常出荷日 1日目   12日目   7日目   4日目   10日目   9日目   4日目   5日目  
                  商品タイプ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ -
                  幅(mm) 1800 - - - - - 1805 -
                  奥行(mm) 400 - - - - 400 465 -
                  座高(mm) 365 - - - - - - -
                  質量(g) 15000 - - - - - 16600 -

                  スタッキングブローベンチのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました