(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブックトラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブックトラック

通常価格(税別)
61,956円 ~ 66,876円
税込価格
68,152円 ~ 73,564円

【特長】・使い易さを追求し低価格を実現したニュータイプです。・起動が軽く、旋回...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    380
  • 高さ(mm):
    1175
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 色:
    ホワイト

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
800

1個

66,876( 73,564円 )

18日目

500

1個

61,956( 68,152円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い易さを追求し低価格を実現したニュータイプです。
・起動が軽く、旋回時も軽快な操作性を発揮します。静音キャスターの採用で館内環境を静かに保ちます。
・旋回性能に優れたソフトカバー一体型キャスターは書架を傷つけません。
・溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブックトラック

ブックトラック

    重量型ブックラックワゴン3段

    重量型ブックラックワゴン3段

      収納ケース スタンダードタイプ

      収納ケース スタンダードタイプ

        重量型ブックラックワゴン2段

        重量型ブックラックワゴン2段

          収納ケース キャスター付 オープン型

          収納ケース キャスター付 オープン型

            ワークデスク1段

            ワークデスク1段

              デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-

              デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-

                バインダ-ワゴン

                バインダ-ワゴン

                  デスクターナA42段ニューグレー

                  デスクターナA42段ニューグレー

                    ファイルワゴン 550×320×580mm

                    ファイルワゴン 550×320×580mm

                      アンケートデスク

                      アンケートデスク

                        セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/

                        セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/

                          セキュリティデスクターナA42段ニューグ

                          セキュリティデスクターナA42段ニューグ

                            メーカー 日本ファイリング 林製作所 トラスコ中山 林製作所 トラスコ中山 中日販売 ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ アズワン 中日販売 ナカバヤシ ナカバヤシ
                            通常価格 61,956円 42,844円 35,966円 33,654円 34,027円 45,311円 12,721円 40,365円 18,672円 19,453円 77,670円 21,610円 22,752円
                            通常出荷日 18日目   19日目   8日目   19日目   8日目   4日目   1日目   7日目   4日目   1日目   4日目   7日目   9日目  
                            奥行(mm) 380 - - - 302 - 286 472 286 320 - 300 300
                            高さ(mm) 1175 - 602 - 616 - 600 1000 800 580 - 700 800
                            最大積載量(kg/台) 100 - 60 - 60 - 30 - 30 40 - - -
                            ホワイト - ネオグレー - ネオグレー - その他 - - - - - -

                            ブックトラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました