(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイドポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガイドポール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,511円
税込価格
26,962円

様々な施設で使えるリーズナブルなベルト内臓ポール。【特長】・床面保護ラバー付ベ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポール
  • ポール色:
    シルバー
  • ベルト長さ(m):
    1.7
  • 質量(g):
    7600
  • 材質1:
    ポール:ステンレス
  • 材質2:
    ベース:ステンレス・鋳鉄・発泡PVC
  • 材質3:
    ベルト:ナイロン
  • ベース(mm):
    Φ360
  • 長さ(mm):
    360
  • 幅(mm):
    360
  • 支柱径(mm):
    63
  • ベース幅(mm):
    360
  • 特長:
    床面保護ラバー付ベルトパーテーションです。ベルト外れ防止機能付です。スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとりません。スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スタッキングゾーンが少し大きめなので他製品のポールにもフィット

YG-24C-SA-R(レッド)

YG-24C-SA-R(レッド)

YG-24C-SA-BL(ブルー)

YG-24C-SA-BL(ブルー)

YG-24C-SA-B(ブラック)

YG-24C-SA-B(ブラック)

スタッキングゾーンが少し大きめなので他商品のポールにもフィット

スタッキングゾーンが少し大きめなので他商品のポールにもフィット

外形図

外形図

商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト色
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
409-6312
4903180149780
1台

1個

24,511( 26,962円 )

1日目

409-6321
4903180149773
1台

1個

24,511( 26,962円 )

1日目

409-6339
4903180149766
1台

1個

24,511( 26,962円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な施設で使えるリーズナブルなベルト内臓ポール。
【特長】
・床面保護ラバー付ベルトパーテーション。
・スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィット。
・ベルト外れ防止機能付。
・スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとらない。
・4方連結対応。
・材質 ポール:ステンレス、ベース:ステンレス+鋳鉄+発泡PVC。
【用途】
・進入制限や誘導が必要な施設に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイドポール

ガイドポール

    ライトパネルシステムLPS型

    ライトパネルシステムLPS型

      マグネットパーテーション(ブロンズ・クリア)

      マグネットパーテーション(ブロンズ・クリア)

        スガツネ工業 290-036295 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 青

        スガツネ工業 290-036295 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 青

          ガイドポール ステンレス

          ガイドポール ステンレス

            スガツネ工業 290-035-907 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 黒

            スガツネ工業 290-035-907 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 黒

              スガツネ工業 290-036297 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 黒

              スガツネ工業 290-036297 屋外用ベルトパーテーション ゴム 支柱黒 黒

                ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ

                ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ

                  メーカー 山崎産業 ナイキ トラスコ中山 スガツネ工業 友屋 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                  通常価格 24,511円 9,750円 20,655円 27,909円 10,695円 16,560円 27,909円 18,144円
                  通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~  
                  種類 ポール - パーティーション - ポール - - パーティーション
                  ポール色 シルバー - - - - - - -
                  ベルト長さ(m) 1.7 - - - - - - -
                  質量(g) 7600 - - - - - - -
                  材質1 ポール:ステンレス - - - - - - -

                  カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました