(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットパーテーション(ブロンズ・クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットパーテーション(ブロンズ・クリア)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,655円 ~ 27,227円  特別価格 
税込価格
22,721円 ~ 29,950円  特別価格 

工具を使わずに磁力の力で連結ができるので女性でも簡単に設置できるパーティション...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 仕様:
    組立式、脚付き
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    パネル:ポリカーボネート(PC)
  • パネル厚(mm):
    4(フレーム厚20)
  • タイプ:
    連結型
  • 奥行(mm):
    400
  • 組立目安:
    2人20分

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

落ち着いた配色で圧迫感を与えない設置が容易なマグネットタイプのパーテーション

CL(クリア)

CL(クリア)

BR(ブロンズ)

BR(ブロンズ)

連結部 両サイドマグネット仕様により簡単連結

連結部
両サイドマグネット仕様により簡単連結

オフィスの間仕切りに使用した例

オフィスの間仕切りに使用した例

マグネットパーテーションの外形図と寸法

マグネットパーテーションの寸法図

マグネットパーテーションの寸法図
高さ/ 間口/ 奥行
仕様: 組立式/ パネル厚:4mm(フレーム厚20mm)
材質: フレーム:スチール/ パネル:ポリカーボネート(PC)
製造国: 台湾

品番間口×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
TMGP-1506BRブ​ロ​ン​ズ600×400×1500連​結​型5.4
TMGP-1506CLク​リ​ア600×400×1500連​結​型5.4
TMGP-1509BRブ​ロ​ン​ズ900×400×1500連​結​型5.6
TMGP-1509CLク​リ​ア900×400×1500連​結​型5.6
TMGP-1806BRブ​ロ​ン​ズ600×400×1800連​結​型5.6
TMGP-1806CLク​リ​ア600×400×1800連​結​型5.6
TMGP-1809BRブ​ロ​ン​ズ900×400×1800連​結​型5.8
TMGP-1809CLク​リ​ア900×400×1800連​結​型5.8

この商品の仕様について

組立式

組立式

組立目安: 2人/20分

組立目安: 2人/20分

製品特長紹介動画

TMGP連結動作

開発秘話

 

マグネットで連結するということで簡単に外れてしまってはいけないということで試行錯誤しました。
人がぶつかっても外れて倒れないか、走ってパネルにぶつかる実験も行いました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
間口(mm)
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブロンズ
4989999115772
366-4830
900
1525
6500

1個

20,655( 22,721円 )

1日目

クリア
4989999115789
366-4848
900
1525
6500

1個

20,655円

19,991

( 21,990円 )

2日目

ブロンズ
4989999115819
366-4872
900
1825
7200.0

1個

23,595円

22,313

( 24,544円 )

1日目

クリア
4989999115826
366-4881
900
1825
7200.0

1個

27,227( 29,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具を使わずに磁力の力で連結ができるので女性でも簡単に設置できるパーティション。
【特長】
・パネル側面の内蔵されたマグネットで簡単に連結できる。
・スチール書庫やロッカーにも着磁ができて簡単に間仕切ることが可能。
・見た目に圧迫感を与えない、クリアな落ち着いた配色を使用。
・アジャスター付安定脚が1個付。
【用途】
・連結も取り外しもできるので、オフィス以外でもイベント時の間仕切りや研修ブースの制作などに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットパーテーション(ブロンズ・クリア)

マグネットパーテーション(ブロンズ・クリア)

    ライトパネルシステムLPS型

    ライトパネルシステムLPS型

      ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

      ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

        ローパーテーション(半透明) 全面半透明タイプ

        ローパーテーション(半透明) 全面半透明タイプ

          ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ

          ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ

            ローパーテーション(全面布張り) 高さ1500mmタイプ

            ローパーテーション(全面布張り) 高さ1500mmタイプ

              ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600

              ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600

                マグネットパーテーション(アイボリー)

                マグネットパーテーション(アイボリー)

                  ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ

                  ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ

                    メーカー トラスコ中山 ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 20,655円 9,750円 26,828円 43,145円 18,144円 25,797円 11,106円 20,663円 33,264円
                    通常出荷日 1日目~   4日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   7日目   4日目   8日目~  
                    種類 パーティーション - パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション
                    仕様 組立式、脚付き - - - - - - - -
                    材質1 フレーム:スチール - - - パネル:フラッシュ合板 - - - パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト
                    材質2 パネル:ポリカーボネート(PC) - - - パネル枠:塩ビ成型品 - - - パネル枠:塩ビ成型品
                    パネル厚(mm) 4(フレーム厚20) - - - 30 - - 4 30

                    マグネットパーテーション(ブロンズ・クリア)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    機械のパーテーションに使用
                    評価 4.0満足度:4.02018/06/26
                    機械の境にパーテーションとして使用しました。
                    組立ては簡単で足を付けるだけでした。
                    マグネット式の接続なので工具要らずで誰でも出来ます。
                    単価が高めなのが少し残念です

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 安定脚を取り付ける際は工具が必要ですか
                    A
                    プラスドライバーが必要です。
                    Q パネル同士以外でも付けることは可能ですか
                    A
                    はい、書庫や鉄の柱などスチールのものであれば磁力で付けることは可能です。

                    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました