(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトパーテーションスタンド ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトパーテーションスタンド ベルト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,177円  特別価格 
税込価格
21,095円  特別価格 

ベルトパーテーション。【特長】・ステンレス製。・サイズ:直径約360(支柱直径...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 質量(g):
    8300.0
  • 材質:
    ベースカバー:ステンレス(SUS201)●ベース:鋳鉄●支柱:ステンレス(SUS201)●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m)
  • ベルト長さ(m):
    1.7
  • 幅(mm):
    360
  • ベース(mm):
    Φ360
  • 特長:
    ステンレス製のベルトパーテーションです。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション

SU-660-500-2(赤)

SU-660-500-2(赤)

SU-660-500-3(青)

SU-660-500-3(青)

SU-660-500-7(黒)

SU-660-500-7(黒)

特長

ロック

ロック

合成時

合成時

スタッキング

スタッキング

場所や用途に合わせて使用可能

図書館

図書館

立ち入り禁止箇所に

立ち入り禁止箇所に

空港

空港

商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト色
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904771102276
409-4603
1台

1個

19,177( 21,095円 )

1日目

ブルー
4904771102283
409-4611
1台

1個

19,177円

17,259

( 18,985円 )

1日目

ブラック
4904771102290
409-4620
1台

1個

19,177円

17,259

( 18,985円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルトパーテーション。
【特長】
・ステンレス製。
・サイズ:直径約360(支柱直径50)×H906mm、 ベルト長さ:1.7m。
・重量:8.3kg。
・ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上。
・ベルト:ナイロン(49mm巾)。
【用途】
・パーテーションに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトパーテーションスタンド ベルト

ベルトパーテーションスタンド ベルト

    ジョイントパーテーションDベルト

    ジョイントパーテーションDベルト

      テラモト パーテーションスタンド

      テラモト パーテーションスタンド

        テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3

        テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3

          テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7

          テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7

            テラモト ベルトパーテーションライト黒

            テラモト ベルトパーテーションライト黒

              ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

              ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

                安定脚(キャスター脚)

                安定脚(キャスター脚)

                  ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

                  ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

                    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

                    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

                      ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚

                      ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚

                        テラモト 2段式ベルトパーテーション ロイヤルブルー

                        テラモト 2段式ベルトパーテーション ロイヤルブルー

                          メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト ミヅシマ工業 株式会社弘益 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 林製作所 テラモト
                          通常価格 19,177円 19,264円 31,737円 9,140円 9,140円 25,568円 41,812円 1,958円 41,812円 41,812円 3,395円 51,313円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   6日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   7日目  
                          種類 パーティーション パーティーション その他間仕切り パーティーション パーティーション - パーティーション - パーティーション パーティーション - -
                          質量(g) 8300.0 8400.0 5300.0 900.000 900.000 - - - - - - -
                          材質 ベースカバー:ステンレス(SUS201)●ベース:鋳鉄●支柱:ステンレス(SUS201)●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m) ベースカバー:ステンレス(SUS201)●ベース:鋳鉄●支柱:ステンレス(SUS201)●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m) ステンレスミラー仕上げ ベース:ステンレス・本体:ステンレス・PA樹脂・ベルト:ナイロン(49mm巾)・マグネット:フェライト ベース:ステンレス・本体:ステンレス・PA樹脂・ベルト:ナイロン(49mm巾)・マグネット:フェライト - - - - - - -
                          ベルト長さ(m) 1.7 1.7 - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 360 360 - - - - - - - - - -

                          ベルトパーテーションスタンド ベルトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました