(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントパーテーションDベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU-660-900-3
ジョイントパーテーションDベルト ジョイントパーテーションDベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,264円
税込単価
21,190円

ベルトパーテーション。【特長】・ステンレス製。・目的に合わせて三段階に高さが変...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 質量(g):
    8400.0
  • 材質:
    ベースカバー:ステンレス(SUS201)●ベース:鋳鉄●支柱:ステンレス(SUS201)●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m)
  • ベルト長さ(m):
    1.7
  • 幅(mm):
    360
  • ベース(mm):
    Φ360
  • ベルト幅(mm):
    49
  • 支柱径(mm):
    50
  • ベース幅(mm):
    360
  • ベース奥行(mm):
    360
  • 特長:
    ステンレス製のベルトパーテーションです。目的に合わせて三段階に高さが変更可能です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

目的に合わせて3段階に高さが変更可能

1本継ぎ(約442mm)

1本継ぎ(約442mm)

展示会場や絵画展など干渉の妨げにならない高さ。

2本継ぎ(約674mm)

2本継ぎ(約674mm)

子供の背丈にピッタリ。幼稚園や小学校、遊戯施設などに。

3本継ぎ(約906mm)

3本継ぎ(約906mm)

特長

ロック

ロック

合成時

合成時

カラーバリエーション

カラーバリエーション

使用例

使用例

スタッキング可能

スタッキング可能

パーテーション高さイメージ

高さイメージ

高さイメージ

商品情報を表示

SU-660-900-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト色
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SU-660-900-3

SU-660-900-3

ブルー
4904771102344
409-4646
1台

1個

19,264( 21,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルトパーテーション。
【特長】
・ステンレス製。
・目的に合わせて三段階に高さが変更可能。
・サイズ:直径約360(支柱直径50)×H906mm(3本継ぎ)、 ベルト長さ:1.7m。
・重量:8.4kg。
・ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上。
・ベルト:ナイロン(49mm巾)。
【用途】
・パーテーションに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイントパーテーションDベルトの型番SU-660-900-3のページです。
型番SU-660-900-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントパーテーションDベルト

ジョイントパーテーションDベルト

    ベルトパーテーションスタンド ベルト

    ベルトパーテーションスタンド ベルト

      ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

      ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

        ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

        ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

          テラモト ベルトパーテーションライト黒

          テラモト ベルトパーテーションライト黒

            ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

            ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

              ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

              ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

                テラモト 2段式ベルトパーテーション ロイヤルブルー

                テラモト 2段式ベルトパーテーション ロイヤルブルー

                  ZIPLINKシステムパーティション YSNP100L-BE

                  ZIPLINKシステムパーティション YSNP100L-BE

                    テラモト パーテーションスタンド

                    テラモト パーテーションスタンド

                      ZIPLINKシステムパーティション YSNP120M-BL

                      ZIPLINKシステムパーティション YSNP120M-BL

                        SPAZIALE astro Z-bl32

                        SPAZIALE astro Z-bl32

                          メーカー テラモト テラモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト 林製作所 テラモト 林製作所 カグクロ株式会社
                          通常価格 19,264円 19,177円 41,812円 41,812円 25,568円 41,812円 41,812円 51,313円 17,707円 31,737円 17,870円 19,979円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   7日目   19日目   7日目   19日目   19日目  
                          種類 パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション - パーティーション パーティーション - - その他間仕切り - -
                          質量(g) 8400.0 8300.0 - - - - - - - 5300.0 - -
                          材質 ベースカバー:ステンレス(SUS201)●ベース:鋳鉄●支柱:ステンレス(SUS201)●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m) ベースカバー:ステンレス(SUS201)●ベース:鋳鉄●支柱:ステンレス(SUS201)●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m) - - - - - - - ステンレスミラー仕上げ - -
                          ベルト長さ(m) 1.7 1.7 - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 360 360 - - - - - - - - - -

                          ジョイントパーテーションDベルトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SU-660-900-2
                          SU-660-900-7
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ベルト色 JANコード トラスココード 内容量

                          19,264円

                          ( 21,190円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4904771102337409-4638-

                          19,264円

                          ( 21,190円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          ブラック4904771102351409-4654-

                          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました