(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OHチェア

OHチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,622円
税込単価
21,584円

【仕様】・座上下昇降機能、背もたれ前後調節可能。・張地:布張り

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座幅(mm):
    415
  • 座奥行(mm):
    390
  • 座高(mm):
    430~540
  • 組立目安:
    1人15分
  • 材質1:
    背部・座部:ポリエステル
  • 材質2:
    脚部:ナイロン
  • 特長1:
    座上下昇降機能、背もたれ前後調節可能です。
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 質量(g):
    5800
  • 内容量:
    1脚

型番

RZC-S12CGY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RZC-S12CGY

RZC-S12CGY

チャコールグレー
356-1356
1脚

1個

19,622( 21,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・座上下昇降機能、背もたれ前後調節可能。
・張地:布張り

RZC-S12CGYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OHチェアの型番RZC-S12CGYのページです。
型番RZC-S12CGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OHチェア

OHチェア

    オフィスチェア OHチェア 肘なし

    オフィスチェア OHチェア 肘なし

      オフィスチェア ヴィアーレ

      オフィスチェア ヴィアーレ

        OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

        OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B

          OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

          OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

            OAチェア ローバック(ブルー)

            OAチェア ローバック(ブルー)

              ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ

              ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ

                メーカー ロアス ロアス ナイキ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ アイリスチトセ
                通常価格 19,622円 13,000円 31,800円 11,187円 11,151円 11,365円 8,375円
                通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   4日目   1日目  
                種類 肘なし 肘なし - 肘あり 肘あり 肘なし その他
                座幅(mm) 415 430 - - - - -
                座奥行(mm) 390 400 - - - - -
                座高(mm) 430~540 430~535 - - - - -
                組立目安 1人15分 1人15分 - - - - -

                作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました