(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェア BIT-BXシリーズ

オフィスチェア BIT-BXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,535円  特別価格 
税込価格
39,089円  特別価格 

背部は通気性を追及したメッシュ素材、座部は長時間使用しても疲れにくいモールドウ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 組立目安:
    1人15分
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    背部・座部:ポリプロピレン(PP)樹脂カバー
  • 材質2:
    クッション:ポリプロピレン(PP)樹脂芯材、モールドウレタンフォーム
  • 材質3:
    脚部:ガラス繊維強化ナイロン+ナイロン双輪キャスター
  • 座高(mm):
    425~525
  • 奥行(mm):
    555
  • 高さ(mm):
    890~990
  • 幅(mm):
    585
  • 座面色:
    ブラック
  • 脚色:
    グレー
  • 肘有無:
  • 座奥行(mm):
    440
  • 座幅(mm):
    450
  • 特長1:
    背部は通気性を追及したメッシュ素材、座部は長時間使用しても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
  • 特長2:
    ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調整が可能です。
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 内容量:
    1脚

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
背面色
張地
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー/ブラック
4905865961663
412-9598
ブルー
座幅(mm)
1脚

1個

35,535円

31,093

( 34,202円 )

1日目

グリーン/ブラック
4905865961687
412-9601
グリーン
座幅(mm)
1脚

1個

35,535円

31,093

( 34,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

背部は通気性を追及したメッシュ素材、座部は長時間使用しても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア BIT-BXシリーズ

オフィスチェア BIT-BXシリーズ

    ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

    ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

      オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

      オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

        オフィスチェア ヴィアーレ

        オフィスチェア ヴィアーレ

          オフィスチェア レザー張り 黒

          オフィスチェア レザー張り 黒

            オフィスチェア(固定脚)

            オフィスチェア(固定脚)

              エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

              エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

                サポートクッションチェア

                サポートクッションチェア

                  エスコ ビジネスチェアー EA956XL

                  エスコ ビジネスチェアー EA956XL

                    オフィスチェア 事務椅子 ビニールレザー張り

                    オフィスチェア 事務椅子 ビニールレザー張り

                      オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                      オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                        オフィスチェア 肘付

                        オフィスチェア 肘付

                          メーカー アイリスチトセ ナカバヤシ トラスコ中山 ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ナカバヤシ エスコ トラスコ中山 アイリスチトセ 藤沢工業
                          通常価格 35,535円 15,733円 34,809円 31,800円 31,919円 15,802円 25,480円 23,956円 32,824円 19,358円 23,235円 35,599円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目  
                          種類 肘なし 丸型・円型 肘あり - 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり
                          組立目安 1人15分 - - - - - - - - - - -
                          グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - 適合 -
                          質量(g) 10000.0 - - - - - - - - - - -
                          材質1 背部・座部:ポリプロピレン(PP)樹脂カバー - - - - - - - - - 背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバー -

                          オフィスチェア BIT-BXシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました