(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノアブライトLED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LED-870
ノアブライトLED ノアブライトLED

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・大粒のLED(5×5mm)を採用しています。・発熱が少ないので取り付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 幅(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    21.5
  • 電圧:
    100V
  • 仕様:
    AC電源コード2m・本体スイッチ付
  • 付属品:
    専用ブラケット2個 木ねじ2本
  • 内容量:
    1本

型番

LED-870 解除

Loading...

 
カタログを表示

LED-870 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
長さ(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED-870

1080
870
407-8837
640
1本

1個

11,000( 12,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大粒のLED(5×5mm)を採用しています。
・発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノアブライトLEDの型番LED-870のページです。
型番LED-870に関する仕様情報を記載しております。

ノアブライトLEDのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
製品検査に使用しています
評価 5.0満足度:5.02021/11/25
当社で製作している製品検査に使用しています。検査機器は、この商品を下側に使いアクリル板を通して、アクリル板上にのせた製品を検査するものです。専用機もありますが安価で出来て、専用機より性能は、落ちますが問題になるレベルではありません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

管理室照明追加
評価 4.0満足度:4.02021/08/02
管理室が少々暗かったので追加したが取付けも楽だし非常に明るいです。値段も手頃です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
LED-470
LED-575
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
長さ
(mm)
トラスココード 質量
(g)
内容量

5,493円

( 6,042円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

340470407-8799390-

6,080円

( 6,688円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

440570407-8802460-

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました