(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

名札 名刺サイズ (クリップ・ピン両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

名札 名刺サイズ (クリップ・ピン両用) 【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,300円
税込価格
1,430円

【特長】・各種展示会などでの使用に適しています。・焼却時に塩化水素ガスを発生し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    名札用ケース
  • 中紙サイズ(mm):
    90×55(名刺サイズ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 厚さ(mm):
    12
  • 中紙サイズ(mm)高さ:
    55
  • 中紙サイズ(mm)幅:
    90
  • 内容量:
    1袋(10枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハードタイプ
4970115318009
400-5767
110.000
再生PET
90
58
110
1袋(10枚)

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

1日目

ソフトタイプ
4970115318603
400-5872
80.000
再生オレフィン
95
65
80
1袋(10枚)

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種展示会などでの使用に適しています。
・焼却時に塩化水素ガスを発生しない再生PETを使用しています。
・クリップではさんでも、安全ピンでとめても使えます。
・金属クリップ両用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

名札 名刺サイズ (クリップ・ピン両用) のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました