(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット式見出しプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット式見出しプレート【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円

【特長】・マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。・切り込みがついて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプ
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 内容量:
    1パック(10枚)

(i)ご注意

  • 高温多湿での保管は避けてください。70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

MGP-40X110-R 解除

Loading...

商品情報は型番MGP-25X80-Bの情報となります。ご注意ください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGP-40X110-R

レッド
344-5224
150
110
40
1パック(10枚)

1パック

10個入り

2,480( 2,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。
・切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
・ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄)
・各プレートに見出しカードが1枚付いています。
【用途】
・スチール製品の引出見出しに。
・スチールラックの棚番号、収納品の表示に。
・ロッカー、キャビネットなどの名札に。
・商品棚の価格表示に。

(i)ご注意

  • 高温多湿での保管は避けてください。70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット式見出しプレートの型番MGP-40X110-Rのページです。
型番MGP-40X110-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式見出しプレート

マグネット式見出しプレート

    ワンタッチ ペーパーホルダー マグネット付

    ワンタッチ ペーパーホルダー マグネット付

      マグネットバー

      マグネットバー

        ペーパーロック

        ペーパーロック

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 クラウン クラウン
          通常価格 1,780円 2,135円 304円 3,464円
          通常出荷日 1日目   1日目   5日目   2日目  
          商品タイプ シートタイプ マグホルダー - -
          厚み(mm) 1.2 - - -
          内容量 1パック(10枚) 1本 - -

          マグネット式見出しプレートのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          作業予定表のネームプレートに使用
          評価 4.0満足度:4.02021/04/12
          ホワイトボードの作業予定表に、作業者の名前を書いたこのマグネット式見出しプレート(青と赤)を貼って使っています。予定表のサイズに合わせて、この商品を選びました。マグネットの力も十分で、落ちることもありません。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          MGP-25X80-B
          MGP-40X110-B
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード 質量(g) 幅(mm) 長さ(mm) 内容量

          1,780円

          ( 1,958円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          ブルー344-5186658025-

          2,480円

          ( 2,728円 )

          10個入り

          1パック あり

          1日目

          ブルー344-521615011040-

          マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました