(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスクマット(下敷付ダブルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デスクマット(下敷付ダブルタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,765円 ~ 17,923円
税込価格
8,542円 ~ 19,715円

【特長】・下敷付のダブルタイプです。・上敷材質:オレフィン系樹脂・下敷材質:発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デスクマット
  • 色:
    上敷/半透明、下敷/グリーン
  • 材質1:
    上敷:オレフィン系樹脂
  • 材質2:
    下敷:発泡ポリエチレン
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 上敷材質:
    オレフィン系樹脂
  • 下敷材質:
    発泡ポリエチレン
  • JIS:
    旧JIS用
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
適合デスク
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1510×745
1号
4948548015192
519-8178
1680.0
745
1510
1枚
10

1個

17,923( 19,715円 )

9日目

1355×620
3号
4948548015178
519-8194
1260.0
620
1355
1枚
10

1個

12,507( 13,758円 )

9日目

1045×715
5号
4948548015161
519-8208
1120.0
715
1045
1枚
10

1個

10,568( 11,625円 )

1日目

1045×620
6号
4948548015154
519-8216
970
620
1045
1枚
10

1個

9,321( 10,253円 )

1日目

900×620
7号
4948548015147
519-8224
830
620
900
1枚
10

1個

7,765( 8,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下敷付のダブルタイプです。
・上敷材質:オレフィン系樹脂
・下敷材質:発泡ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デスクマット(下敷付ダブルタイプ)

デスクマット(下敷付ダブルタイプ)

    デスクマット(表面抗菌加工)

    デスクマット(表面抗菌加工)

      クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):720×1050

      クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):720×1050

        クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

        クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

          クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):720×1450

          クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):720×1450

            クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050

            クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050

              クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1195

              クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):595×1195

                クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995

                クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995

                  メーカー 森松 エスコ クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                  通常価格 7,765円 2,870円 7,718円 7,655円 10,635円 6,869円 7,809円 5,820円
                  通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ デスクマット - - デスクマット - - - -
                  上敷/半透明、下敷/グリーン - - - - - - -
                  材質1 上敷:オレフィン系樹脂 - - - - - - -
                  材質2 下敷:発泡ポリエチレン - - - - - - -
                  厚さ(mm) 1.5 - - - - - - -

                  デスクマット(下敷付ダブルタイプ)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  デスクマットとして
                  評価 4.0満足度:4.02022/02/22
                  机が木目のあるタイプなので、デスクマットがないと字がガタガタしていまいます。デスクマットとして問題ない使用感です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました