(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,589円 ~ 4,275円
税込価格
3,948円 ~ 4,703円

スリムサイズながら2P8個口、2P6個口で集中スイッチ付き高機能OAタップ。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タップ
  • インクカラー:
    その他
  • コンセント数:
    6~8個口
  • 奥行(mm):
    40
  • 高(mm):
    27
  • 特長:
    ホコリ侵入防止用シャッター付です。
  • 特長3:
    ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。
  • 特長4:
    環境に優しい亜鉛はんだを使用しています。
  • 定格電圧:
    AC125V・15A・最大1500Wまで対応
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スリムサイズながら2P6個口で集中スイッチ付き

TAP-N-031-20

TAP-N-031-20

  • 本体寸法 W175×D40×H27mm
  • コンセント 2P6個口
  • プラグ 2Pスイングプラグ
外形図

外形図

スリムサイズながら2P8個口で集中スイッチ付き

TAP-N032-50

TAP-N032-50

  • 本体寸法 W215×D40×H27mm
  • コンセント 2P8個口
  • プラグ 2Pスイングプラグ
外形図

外形図

商品情報を表示

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
幅(mm)
コンセント数詳細
トラスココード
特長2
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~2
175
6個口
334-9691
本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。
310
1個
10

1個

3,589( 3,948円 )

1日目

~2
215
8個口
334-9713
-
330
1個
10

1個

4,275( 4,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリムサイズながら2P8個口、2P6個口で集中スイッチ付き高機能OAタップ。
【特長】
・プラグの両極が同時に差し込まれたときのみ開く安全設計の防塵シャッター付き。
・パイロットランプ付きスイッチ付き。環境に優しい無鉛ハンダを使用。
・雷サージを吸収するバリスタ内蔵で雷による被害を軽減。
・ノイズフィルターを内蔵し、トラッキング火災対策に有効な絶縁キャップ付き。
・安全性、信頼性を向上させた二重皮膜コード。
・コード長2m~5m。AC125V、15A、最大1,500Wまで使用可能。
【用途】
・事務所等のタップとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)

    AC125V/15A タップ(4口)

    AC125V/15A タップ(4口)

      抜け止め型 タップ(雷サージ対応)

      抜け止め型 タップ(雷サージ対応)

        メーカー ロアス エスコ エスコ
        通常価格 3,589円 3,140円 4,532円
        通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        商品タイプ タップ - -
        インクカラー その他 - -
        コンセント数 6~8個口 - -
        奥行(mm) 40 - -
        高(mm) 27 - -

        OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        電気器具等の電源ジョイント
        評価 4.0満足度:4.02018/01/13
        今時たくさんありますが、たこ足配線等で火事になることも多々あります。
        一つの案ですが、アンペアが表示されると少しは危ない状況も避けられるのかなと思います。いかがでしょうか。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q ほこり等は大丈夫ですか?
        A
        ほこり進入防止用シャッター付きなので安心です。

        OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました