(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANチェッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LNC-110
LANチェッカー LANチェッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,850円
税込単価
16,335円

LAN配線工事に最適なCAT6対応(RJ45モジュラープラグ)型のLANチェッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LANケーブル
  • 用途:
    LAN配線のオープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出に。
  • 特長1:
    音と光で判別しやすい仕様のLANチェッカーです。
  • 使用電池:
    9V
  • 電池寿命:
    8時間(アルカリ電池使用時)
  • 内容量:
    1個

型番

LNC-110 解除

Loading...

製品仕様

LNC-110(スタンダードタイプ)

LNC-110(スタンダードタイプ)

LNC-210(ハイスペックタイプ)

LNC-210(ハイスペックタイプ)

LANチェッカーLNCの使用例
特長
  • 音と光で判別しやすい仕様のLANチェッカー。
  • 1回のボタン操作で導通チェックが判別可能。
用途
  • LAN配線のオープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出に。

仕様
使用電池 : 9V
電池寿命 : 8時間(アルカリ電池使用時)

LNC-110
幅 : 32mm
奥行 : 142mm
高さ : 25.3mm
質量 : 102g

LNC-210
幅 : 58.8mm
奥行 : 105mm
高さ : 26mm
質量 : 310g

商品情報を表示

LNC-110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
特長2
特長3
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LNC-110

LNC-110

スタンダードタイプ
32
142
25.3
419-0734
4937897511172
102.000
1回のボタン操作で導通チェックが判別可能になっています。
-
1個
10

1個

14,850( 16,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LAN配線工事に最適なCAT6対応(RJ45モジュラープラグ)型のLANチェッカー。
【特長】
・音と光で判別しやすい。ケーブル敷設後の離れた位置でもチェックOK。
・(LNC-110) : 1回のボタン操作で、導通チェックを判別可能。
・クロスケーブルにも対応。オープン、ショート、誤配線の検出が可能。
・(LNC-210) : 1回でLAN配線の導通チェックと配線探査を同時に判別可能。
・4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。BNCケーブルの導通チェックも可能。
・オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。
【用途】
・LAN配線工事に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LANチェッカーの型番LNC-110のページです。
型番LNC-110に関する仕様情報を記載しております。

LANチェッカーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
配線製作時のチェックや導通検査に
評価 5.0満足度:5.02020/07/04
配線製作時に使っていますが、便利な使い方があります。
210は4つまで子が付属している為、どのLANがどこへ通っているのかを効率よく探せます。
施工後に配線番号を振るのを忘れてしまったり、既存配線の探査にも便利に使えます。
1000本以上使ってますが耐久性も良好です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 測定時、本体エラーが表示されます。
A
付属の(RJ45)パッチコードで一度検査して下さい。正常な表示がされれば、検査対象ケーブルの導通不良が考えられます。

この商品のバリエーション

型番
LNC-210
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?詳細タイプ
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g) 特長2 特長3 内容量

16,954円

( 18,649円 )
1個 あり

1日目

10ハイスペックタイプ58.510526419-07424937897511189310.0001回でLAN配線の導通チェックと配線探査が同時に判別可能です。BNCケーブルの導線チェックも可能です。-

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました