(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,956円
税込単価
5,452円

優れたコストパフォーマンスを発揮する内装用タイル張り接着剤。【特長】・平滑な内...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • トラスココード:
    366-8126
  • 特長1:
    水性タイプの接着剤ですので、引火の心配がありません
  • 特長2:
    JIS F☆☆☆☆ 規格品
  • 特長3:
    日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合
  • 用途:
    内装の壁に陶磁器質タイルを接着施工するのに最適
  • 材質(主成分):
    合成樹脂系エマルション
  • 質量(g):
    4500
  • 内容量:
    1缶(4kg)

Loading...

内装壁タイル張り用接着剤 GL-20の仕様

用途

適用箇所屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適用下地乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適用仕上げ材セラミックタイル
・陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)
・磁器質タイル(モザイク)

性質

外観白色 パテ状
主成分合成樹脂系エマルション
張り付け可能時間30分以内/23℃

注意・禁止事項

  • ※ 屋外・床面・常時40℃以上となる場所には使用できません。
  • ※ 浴槽内・水槽内・大衆浴場など常時水掛かりとなる場所、及び、鉄板・塗装面・タイル面など非吸水下地には使用できません。
  • ※ 浴室に使用する時は養生時間を充分に取り、接着剤を完全に硬化させて下さい。
  • ※ 接着用途以外には、絶対に使用しないで下さい。
  • ※ 品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
  • ※ 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。(0℃以下では凍結することがあります)
  • ※ 取り扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。又、施工後も接着剤が硬化するまで、通常の換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。
  • ※ 使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
  • ※ 開缶した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。
  • ※ 使い残した接着剤は密封した上で場所を定めて保管して下さい。
  • ※ 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
  • ※ 子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • ※ 使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
  • ※ 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 皮フや衣服に付いた時は洗い落して下さい。
  • ※ 誤飲防止と食品への混入を避けるために保管場所は食品と区別して下さい。
  • ※ 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
  • ※ 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
  • ※ GL-20をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30100040

1缶(4kg)
10

2個

4,956( 5,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたコストパフォーマンスを発揮する内装用タイル張り接着剤。
【特長】
・平滑な内装壁面にセラミックタイル(陶磁器質タイル)を施工に適した、アクリルエマルション形の接着剤。
・モルタル・PC板・ボードなどの下地で、住宅の浴室など比較的水掛の多い箇所にも使用可能。
【用途】
・内装の壁面タイルに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

内装壁タイル張り用接着剤 GL-20の型番30100040のページです。
型番30100040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

    アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

    アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

      コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

      コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

          ボンド GPクリヤー

          ボンド GPクリヤー

            接着剤 木工用速乾

            接着剤 木工用速乾

              塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

              塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                接着剤 木工用605

                接着剤 木工用605

                  ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                  ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                    コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

                    コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

                      ドータイト 常温乾燥タイプ

                      ドータイト 常温乾燥タイプ

                        ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                        ボンド CK11 水性コンクリート・木材用

                          アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

                          アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

                            メーカー タイルメント トーヨーポリマー コニシ トーヨーポリマー コニシ セメダイン タキロンシーアイ セメダイン タキロンシーアイ コニシ アズワン コニシ アズワン
                            通常価格 4,956円 6,358円 1,197円 26,975円 1,004円 857円 7,251円 749円 6,435円 3,290円 10,200円 3,724円 27,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   5日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 - 透明 透明 透明 - その他 その他 その他
                            トラスココード 366-8126 - - - - - - - - - - - -
                            特長1 水性タイプの接着剤ですので、引火の心配がありません - - - - - - - - - - - -
                            特長2 JIS F☆☆☆☆ 規格品 - - - - - - - - - - - -

                            内装壁タイル張り用接着剤 GL-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました