(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス配管用ねじシール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス配管用ねじシール剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,956円
税込単価
3,252円

【特長】・シール性良好・アルキッド樹脂を主成分とした無溶剤タイプのガス配管用シ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4967410103713
  • トラスココード:
    374-8791
  • 質量(g):
    230.000
  • 材質1:
    主成分:アルキッド樹脂
  • 粘度(mPa・s):
    11000
  • 内容量:
    1本(230g)

Loading...

製品仕様

  • 配管のねじ面に塗布する事により、内部流体を密閉、封止する液状のシール剤
  • ねじ嵌合面の微細なクリアランスにも確実に充鎮、密着する事により信頼度の高いシール性が得られる
  • 合成樹脂系、合成ゴム系、アクリレート系、シリコーン系、オレフィン樹脂系、アクリルエマルション系等の多彩は材料系、及び、溶剤揮散から嫌気硬化、湿気硬化等の多様な反応系のグレードが揃っている
  • 一般汎用タイプから上水配管用、ガス配管用があり、建造物内の敷設ガス内菅ねじのガス漏れをそのまま補修できるガス漏れ補修スプレーもあり

特長

  • アルキッド樹脂を主成分として無溶剤のガス配管用シール剤
  • 即シール性を有し、また、不乾性タイプのため、耐振動性、耐衝撃性に優れる
  • 回転ノズル付きチューブ仕様となっており、ノズルが自転するため配管全周に容易に塗布できる
  • 都市ガス専用グレード
  • 潤滑性に優れ、適用口径は80Aまで使用可能
製品名4320B
特性単位
主成分-アルキッド樹脂
硬化形態-不乾性
外観-アイボリー
粘度Pa・s110
比重-1.46
加熱残分%96.3
硬化後の状態-不乾性
配管耐圧性初期20AMPa-
25AMPa0.5以上
50AMPa-
25℃・24h20AMPa-
25AMPa0.5以上
50AMPa-
耐薬品性質量変化率%-0.4
耐ガス性4℃%+0.7
20℃%+0.2
ベンゼン%-33.1
ベンゼン気相%-
n-へキサン%+3.8
n-ペンタン%-
取り外し性-良好
使用可能温度範囲(目安)-40~80
備考-適用口径15A~80A
  • ※ -:未測定
  • ※ 特性表記載の値は実測値の一例であり保証値ではありません。
  • ※ ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB4320B

1本(230g)
10

1個

2,956( 3,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール性良好
・アルキッド樹脂を主成分とした無溶剤タイプのガス配管用シール剤です
・都市ガス専用グレードです
・回転ノズル付きチューブ仕様により作業性良好です
【用途】
・ガス配管のねじ部位に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス配管用ねじシール剤の型番TB4320Bのページです。
型番TB4320Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス配管用ねじシール剤

ガス配管用ねじシール剤

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

      シリコン系液状ガスケット(機械用)

      シリコン系液状ガスケット(機械用)

        ガス配管用シール剤

        ガス配管用シール剤

          ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

          ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

            ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

            ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

              ヘルメチック F-III 防食シール剤

              ヘルメチック F-III 防食シール剤

                ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

                ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

                  上水・給湯用配管シール剤

                  上水・給湯用配管シール剤

                    液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

                    液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

                      50ml 金属配管シール剤(低強度)

                      50ml 金属配管シール剤(低強度)

                        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

                          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

                            メーカー スリーボンド ヘンケル 日本ヘルメチックス スリーボンド 日本ヘルメチックス ヘンケル 山王工業 ヘンケル スリーボンド アズワン エスコ ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 2,956円 2,500円 1,545円 3,426円 655円 2,500円 3,257円 2,500円 3,517円 2,248円 2,320円 7,399円 8,045円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            その他 ホワイト ホワイト その他 グレー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト その他 ホワイト
                            JANコード 4967410103713 - - 4967410103720 - - - - 4967410101337 - - - -
                            トラスココード 374-8791 - - 374-8804 - - - - 374-8782 - - - -
                            質量(g) 230.000 - - 200.000 - - - - 140.000 - - - -

                            ガス配管用ねじシール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました