(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上水・給湯用配管シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上水・給湯用配管シール剤

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,517円
税込単価
3,869円

上水・給湯配管用シール用途のシール剤。【特長】・シール性良好・脱アルコール型シ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4967410101337
  • トラスココード:
    374-8782
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~85
  • 質量(g):
    140.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーン樹脂
  • 内容量:
    1本(140g)
  • 仕様:
    ペースト状

Loading...

製品仕様

  • 配管のねじ面に塗布する事により、内部流体を密閉、封止する液状のシール剤
  • ねじ嵌合面の微細なクリアランスにも確実に充鎮、密着する事により信頼度の高いシール性が得られる
  • 合成樹脂系、合成ゴム系、アクリレート系、シリコーン系、オレフィン樹脂系、アクリルエマルション系等の多彩な材料系、及び、溶剤揮散から嫌気硬化、湿気硬化等の多様な反応系のグレードが揃っている
  • 一般凡用タイプから上水配管用、ガス配管用があり、建造物内の敷設ガス内菅ねじのガス漏れをそのまま補修できるガス漏れ補修スプレーもあり
製品名4230
特性単位
主成分-シリコーン
硬化形態-湿気硬化脱アルコール型
外観-白色
粘度Pa・sぺースト
比重-1.45
加熱残分%無溶剤
指触乾燥時間min15
硬化後の物性状態-ゴム状
硬さ-A30
伸び率%700
引張強さMPa2.5
耐水圧性(20A)MPa2.5以上
取り外し性-普通
使用可能温度範囲(目安)120
備考-JWWA
K-146
K-142
相当品
  • ※ -:未測定
  • ※ 特性表記載の値は実測値の一例であり保証値ではありません。
  • ※ ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB4230

1本(140g)
10

1個

3,517( 3,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上水・給湯配管用シール用途のシール剤。
【特長】
・シール性良好
・脱アルコール型シリコーン系の上水給湯配管用シール剤です
・日本水道協会規格JWWA K-146及び142相当品です
【用途】
・上水・給湯配管用シールに最適
・給水配管、給油配管用として使用できる
・防カビタイプのため、水周りの目地シールや接着剤としても使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上水・給湯用配管シール剤の型番TB4230のページです。
型番TB4230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上水・給湯用配管シール剤

上水・給湯用配管シール剤

    水道用液状シール剤

    水道用液状シール剤

      ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

      ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

          ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

          ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

            ガス配管用シール剤

            ガス配管用シール剤

              ガス配管用ねじシール剤

              ガス配管用ねじシール剤

                ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                  140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                  140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                    ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                    ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                      ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                      ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                        ヘルメチック 一般配管用シール剤

                        ヘルメチック 一般配管用シール剤

                          ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                          ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                            メーカー スリーボンド スリーボンド 日本ヘルメチックス 山王工業 日本ヘルメチックス スリーボンド スリーボンド 日本ヘルメチックス エスコ 日本ヘルメチックス ヘンケル 山王工業 日本ヘルメチックス
                            通常価格 3,517円 1,600円 1,540円 81,610円 4,746円 3,426円 2,956円 1,590円 3,210円 1,700円 2,500円 63,790円 2,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 - 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            ホワイト - グレー - グレー その他 その他 グレー ホワイト ホワイト - アイボリー
                            JANコード 4967410101337 - - - - 4967410103720 4967410103713 - - - - - -
                            トラスココード 374-8782 - - - - 374-8804 374-8791 - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -30~85 -30~85 - - - - - - - - - - -

                            上水・給湯用配管シール剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ステンレスねじ込み配管のシ−ル用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/06
                            上水用のシ−ル材で白色の物を探してして、こちらの商品を購入致しました
                            上水に仕えて、見た目もクリ−ンで、使用感も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました