(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,758円
税込単価
3,034円

良好な接着力を発現する接着剤。【特長】・本剤・硬化剤がセットになった接着剤です...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    クリーム
  • トラスココード:
    169-1848
  • 容量(g):
    200
  • JANコード:
    4967410100781
  • 色(主剤/硬化剤):
    淡黄白色~桃色/黄褐色透明
  • 可使時間(25℃):
    60分
  • 硬化時間(25℃):
    24時間
  • 主成分(主剤):
    エポキシ樹脂
  • 主成分(硬化剤):
    変性ポリアミドアミン三級アミン
  • 粘度(主剤)(Pa・s):
    11
  • 粘度(硬化剤)(Pa・s):
    10

Loading...

製品仕様

  • 本剤・硬化剤がセットになった接着剤
  • CR、EPDM等のゴム、各種金属、コンクリート等の接着に最適
製品名本剤2081D
硬化剤本剤硬化剤
特性単位
主成分-エポキシ樹脂変性ボリアミドアミン三級アミン
外観-淡白黄色~桜色褐色
粘度Pa・s11.010.0
mPa・s--
比重-1.160.98
配合比(質量比)
本剤/硬化剤
-100/100
可使時間
(25℃/100g混合時)
-60分
標準硬化条件-25℃・24h or 60℃・1h
硬化後の物性硬さ-D60~65
ガラス転移点-
体積抵抗率Ω・m-
絶縁破壊強さkV/mm-
引張せん断接着強さ
(加熱硬化時)
MPa13.7
はく離接着強さ
(加熱硬化時)
N/m3,730
  • ※ -:未測定
  • ※ 特性表記載の値は実測値の一例であり保証値ではありません。
  • ※ ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2081D

10

2個

2,758( 3,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

良好な接着力を発現する接着剤。
【特長】
・本剤・硬化剤がセットになった接着剤です
・難接着素材である軟質塩化ビニルに良好な接着力を発揮します
【用途】
・難接着素材である軟質塩化ビニルの接着に
・最適CR、EPDM等のゴム、各種金属などの接着に適します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)の型番TB2081Dのページです。
型番TB2081Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

    エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

    エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

      速硬化エポキシ系接着剤

      速硬化エポキシ系接着剤

        二液性エポキシ樹脂

        二液性エポキシ樹脂

          ボンドクイックセット クイック5(80g)

          ボンドクイックセット クイック5(80g)

            業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

            業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

              業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

              業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

                エポキシ系接着剤 ハイスーパー5

                エポキシ系接着剤 ハイスーパー5

                  エポキシ系接着剤 ハイクイック

                  エポキシ系接着剤 ハイクイック

                    エポキシ系接着剤 ハイスーパー30

                    エポキシ系接着剤 ハイスーパー30

                      セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183

                      セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-183

                        コニシ ボンドEセットL 2kgセット(箱)低粘度 L #45027 L

                        コニシ ボンドEセットL 2kgセット(箱)低粘度 L #45027 L

                          200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

                          200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド ケニス アルテコ アルテコ セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ エスコ
                            通常価格 2,758円 3,074円 3,060円 3,270円 1,250円 1,067円 1,510円 788円 933円 789円 384円 8,403円 3,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - - 接着剤2液タイプ
                            クリーム 透明 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                            トラスココード 169-1848 169-1856 243-8861 374-8723 - - - - - - - - -
                            容量(g) 200 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967410100781 4967410100804 4967410101726 4967410101733 - - - - - - - - -

                            二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            部品の接着材として利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            自社で設計、製作している製品内の部品の固定用接着材として使用しています。部品の固定後接着強度が必要なことから、型番は設計の指示でした。一回の使用は少量ですが、主剤と硬化剤の二液の混合も特に問題なくできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリル板とオープンタイプのベルトを接着
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/03
                            アクリル板とオープンタイプのベルトを接着するのに使用。
                            両面テープではうまく接着出来なかったので使用。
                            説明書には薄く均一に塗布と書いてあるが、均一を守らないと
                            塗布が薄い部分が貼り付かない部分があった。
                            少しはみ出るのを覚悟して、少し厚めに塗った方がよくつきます。
                            それと最初に段階でしっかり固定しないと動いてしまい位置ずれします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました