(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐熱用エポキシ系接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高耐熱用エポキシ系接着剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,592円
税込単価
2,851円

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤。【特長】・高熱時接着力タイプ(200℃まで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    169-1872
  • 質量(g):
    186.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • JANコード:
    4967410100842
  • 可使時間(25℃):
    70分
  • 仕様:
    2液混合型
  • 硬化時間(25℃)(時間):
    24
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

耐熱を要する箇所の接着に最適な高熱時接着力タイプ

TB2088E

TB2088E

  • 常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤。
  • 高熱時接着力タイプ(200℃まで)。
  • 容量:100g。
  • 質量:186g。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2088E

1セット(2液混合型)
10

1個

2,592( 2,851円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤。
【特長】
・高熱時接着力タイプ(200℃まで)
・主成分:エポキシ樹脂
・色(主剤/硬化剤):黄色透明/黄色褐色透明
・本剤・硬化剤がセットになった耐熱タイプの接着剤です
・200℃(目安)環境でも優れた接着性を示します
【用途】
・耐熱を要する箇所の接着に最適
・各種金属、セラミックの接着に適します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高耐熱用エポキシ系接着剤の型番TB2088Eのページです。
型番TB2088Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐熱用エポキシ系接着剤

高耐熱用エポキシ系接着剤

    二液性エポキシ樹脂

    二液性エポキシ樹脂

      ABC クリートボンドパーキング 3kgセット

      ABC クリートボンドパーキング 3kgセット

        200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

        200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

          400g エポキシレジンパテ

          400g エポキシレジンパテ

            スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

            スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

              速硬化エポキシ系接着剤

              速硬化エポキシ系接着剤

                接着剤ボンドクイックメンダー

                接着剤ボンドクイックメンダー

                  石材・タイル用接着剤 EPS-20

                  石材・タイル用接着剤 EPS-20

                    接着剤ボンドクイック30

                    接着剤ボンドクイック30

                      エポキシ系接着剤 ハイスーパー30

                      エポキシ系接着剤 ハイスーパー30

                        エポキシ系接着剤 ベストン

                        エポキシ系接着剤 ベストン

                          エポキシ強力接着剤

                          エポキシ強力接着剤

                            メーカー スリーボンド スリーボンド ABC商会 エスコ エスコ スリーエムジャパン スリーボンド コニシ タイルメント コニシ セメダイン アズワン エスコ
                            通常価格 2,592円 3,270円 10,345円 3,890円 6,560円 2,968円 3,060円 1,106円 17,105円 753円 789円 4,400円 880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ その他接着剤 -
                            その他 その他 その他 その他 - 透明 - その他 その他 その他 その他 -
                            トラスココード 169-1872 374-8723 - - - - 243-8861 - - - - - -
                            質量(g) 186.000 252 - - - - 254.000 - - - - - -
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - - - 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - -

                            高耐熱用エポキシ系接着剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            遮光板補強
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/26
                            HIDバーナーの遮光板取り付け後の補強のため使用しました。しっかり固まるまで約24時間が必要であると思います。耐熱200度までとあります。塗付場所は直射光に当たらないので200度以下で大丈夫と踏んでいます。耐久性は分かりません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱電対を貼り付けるのに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/05/09
                            摺動部付近の温度測定のため熱電対を貼り付けることになり、この商品を購入しました。初めて使いましたが2液の混合も簡単でした。硬化時間に時間が掛かりますが、接着後は剥がれる様子もなく測定ができています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験装置の製作に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/07/12
                            試験装置の製作時に金属とプラスチックを接着するために使用しています。接着した装置は剥がれることなく使えています。2液タイプなので保存性がよいと思います。主剤と硬化剤を混合する時に出しやすくなっていればと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のメンテ
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/01
                            もっと容量の多いほうが良いかと思ったが、私の事業サイズには丁度の容量だった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました