(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速硬化エポキシ系接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速硬化エポキシ系接着剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

【特長】・常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です・速硬化タイプです(低温硬化性...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    243-8861
  • 質量(g):
    254.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • JANコード:
    4967410101726
  • 可使時間(25℃):
    5分
  • 仕様:
    2液混合型
  • 硬化時間(25℃)(分):
    30
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

​速​硬​化​タ​イ​プ(​低​温​硬​化​性​良​好​)

TB2086M

TB2086M

  • 硬化時間(25℃):30分。
  • 可使時間(25℃):5分。
  • 2液混合型。
  • 主成分:エポキシ樹脂。
  • 製造国:日本。
  • 容量:200g。
  • 質量:254g。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2086M

1セット(2液混合型)
10

1個

3,060( 3,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です
・速硬化タイプです(低温硬化性良好)
・本剤・硬化剤がセットになった低温速硬化タイプの接着剤です
【用途】
・低温時、速硬化性を要する場合の接着
・各種金属、プラスチック、ゴム等の接着に適します(チューブタイプ有り)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

速硬化エポキシ系接着剤の型番TB2086Mのページです。
型番TB2086Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速硬化エポキシ系接着剤

速硬化エポキシ系接着剤

    二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

    二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

      エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

      エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

        二液性エポキシ樹脂

        二液性エポキシ樹脂

          200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

          200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

            200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

            200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

              エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

              エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                8gホーロー補修剤(ホワイト)

                8gホーロー補修剤(ホワイト)

                  500g エポキシ接着剤

                  500g エポキシ接着剤

                    エポキシ系接着剤 ハイクイック

                    エポキシ系接着剤 ハイクイック

                      25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

                      25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

                        スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                        スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                          80g エポキシ接着剤(30分型)

                          80g エポキシ接着剤(30分型)

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ セメダイン エスコ スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 3,060円 2,758円 3,074円 3,270円 3,820円 3,930円 930円 510円 4,200円 933円 1,480円 2,968円 1,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            透明 クリーム その他 淡黄色 その他 - その他 その他 その他
                            トラスココード 243-8861 169-1848 169-1856 374-8723 - - - - - - - - -
                            質量(g) 254.000 - 252 252 - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 - 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - - -

                            速硬化エポキシ系接着剤のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ゲージの表面保護用として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            スリーボンドさんに確認して1番硬化時間が短いということでこちらのエポキシ系接着剤を購入しました。速乾性で各温度域でも問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/01/29
                            装置内の金属同士を接合し、製作する部品に使用しています。ねじ止めなどの接合ができないのでこの2液タイプのエポキシ樹脂接着剤を以前から使っています。納入先の顧客から剥がれたといった苦情などありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            音響機器の修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            2液性エポキシ接着剤で硬化時間が短いので使ってみましたが、接着するものの固定時間も短くすごく便利でした。速硬化というので混ぜ合わせる時間が気になりましたが、問題ない程度なので、あわてず2液が十分まざるようにされたらいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました