(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無機系耐熱接着剤

無機系耐熱接着剤

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,261円
税込単価
3,587円

【特長】・1400℃の耐熱性を持つ常温硬化も可能な一液加熱硬化型の耐熱性無機接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • トラスココード:
    374-8740
  • 容量(g):
    200
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    主成分:酸化アルミニウム
  • JANコード:
    4967410103591
  • 内容量:
    1本(200g)

(i)ご注意

  • 冷蔵管理商品です。

Loading...

1​液​性​で​低​温​硬​化​が​で​き​、​発​泡​が​少​な​い​た​め​作​業​性​に​優​れ​て​い​る

TB3732

TB3732

使用例

使用例

製品仕様

主成分アルミナ(酸化アルミニウム)
外観白色
粘度11.0Pa・s

硬化条件の例

使用目的硬化条件
接着常温1時間 + 100℃ 30分 または 50℃ 30分 + 100℃ 30分
充填接着常温2時間 + 50℃ 4時間 + 100℃ 30分
コーティング常温30分 + 50℃ 1時間 + 100℃ 30分
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB3732

1本(200g)
10

2個

3,261( 3,587円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1400℃の耐熱性を持つ常温硬化も可能な一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です
・アルコール系溶媒のため乾燥性が良く、発泡の少ない硬化物が得られます
【用途】
・セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。
【材質】
・主成分:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 冷蔵管理商品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無機系耐熱接着剤の型番TB3732のページです。
型番TB3732に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無機系耐熱接着剤

無機系耐熱接着剤

    アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

    アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

      200g 耐熱性・無機接着剤

      200g 耐熱性・無機接着剤

        ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

        ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

          コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

          コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

            セメダイン ビニール用 20ml CA-211

            セメダイン ビニール用 20ml CA-211

              多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

              多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

                トイレのスキマフィル

                トイレのスキマフィル

                  135ml 多用途速乾接着剤

                  135ml 多用途速乾接着剤

                    超多用途接着剤

                    超多用途接着剤

                      無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

                      無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                          コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)

                          コニシ 直貼り職人2kg (1袋入)

                            メーカー スリーボンド トーヨーポリマー エスコ エスコ コニシ セメダイン セメダイン シャープ化学 エスコ エスコ コニシ トーヨーポリマー コニシ
                            通常価格 3,261円 2,987円 4,100円 610円 1,448円 238円 2,181円 783円 2,060円 780円 2,056円 15,174円 2,857円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   5日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 - - - その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ - -
                            その他 透明 - - 透明 透明 透明 - -
                            トラスココード 374-8740 - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 200 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200 - - - - - - - - - - - -

                            無機系耐熱接着剤のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 3件のレビュー

                            低評価レビュー

                            ディップパレットの改造
                            評価 1.0満足度:1.02020/07/07
                            ステンレス板とガラスエポキシ基板の接着に使用したが、接着力が弱く、脆い為、使用不可能だった。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
                            頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品改善の参考とさせて頂きます。
                            引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴を塞ぐために
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/14
                            ヒーターの口元に流し込んで穴を塞ぐために使用しています。電気端子なので金属系は使えませんでした。そこで耐熱で無機質なものを探していました。条件と合っていたのがこの商品でしたので、購入しました。使用環境温度は200~250℃ぐらいです。今まで何度も利用しているので問題はなかったのですが、1度切ったら使い切りタイプなので、量が多いと思いました。もう少し少量または蓋ができるとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディップパレットの改造
                            評価 1.0満足度:1.02020/07/07
                            ステンレス板とガラスエポキシ基板の接着に使用したが、接着力が弱く、脆い為、使用不可能だった。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
                            頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品改善の参考とさせて頂きます。
                            引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                            顧客から設計を含めて製作を依頼された製品に使用しています。製品内の一部部品の高温になる部分で絶縁を取る必要があり、耐熱性が1400℃と高いこの商品を使用しています。使っていて特に問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました