(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン系強力接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン系強力接着剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,146円
税込単価
1,261円

塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着にも使用できるウレタン系の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    126-2548
  • 質量(g):
    175.000
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂
  • JANコード:
    4967410100880
  • 主成分(硬化剤):
    175
  • 内容量:
    1本(150ml)

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 色:透明
  • 容量:150ml
  • 材質(主成分):ウレタン樹脂
  • 質量:175g
  • 生産国:日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB156A

1本(150ml)
10

1個

1,146( 1,261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着にも使用できるウレタン系の強力接着剤。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタン系強力接着剤の型番TB156Aのページです。
型番TB156Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン系強力接着剤

ウレタン系強力接着剤

    合成ゴム系接着剤 TB15A

    合成ゴム系接着剤 TB15A

      コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

      コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)

        アズワン ボンドクイック5  8-248-01

        アズワン ボンドクイック5 8-248-01

          冷媒管保温材用接着剤

          冷媒管保温材用接着剤

            無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

            無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

              合成ゴム系接着剤 TB1521B

              合成ゴム系接着剤 TB1521B

                コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

                コニシ ボンド Gクリアー20ml #14321

                  ボンド 雨どい用

                  ボンド 雨どい用

                    ボンド木工用 白・クリーム

                    ボンド木工用 白・クリーム

                      多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

                      多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

                        速乾ボンド G103

                        速乾ボンド G103

                          液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ

                          液状シリコーン(接着用) TSEシリーズ

                            メーカー スリーボンド スリーボンド コニシ アズワン コニシ コニシ スリーボンド コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ アズワン
                            通常価格 1,146円 1,407円 1,142円 1,150円 1,348円 2,056円 1,239円 225円 438円 753円 2,181円 785円 1,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ その他接着剤
                            透明 その他 - - 透明 - - 透明 - 黄褐色 -
                            トラスココード 126-2548 126-2530 - - - - 421-3394 - - - - - -
                            質量(g) 175.000 175.000 - - - - 180.000 - - - - - -
                            材質1 主成分:ウレタン樹脂 主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂 - - - - 主成分:クロロプレン合成ゴム - - - - - -

                            ウレタン系強力接着剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ウレタン部品の接着
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/12
                            接着強度は問題無し
                            一覧で接着剤を比べられるのがミスミさんの良いところです

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました