(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ゴム系接着剤 TB1521B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合成ゴム系接着剤 TB1521B

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円

TB1501の黒色バージョンであり、溶剤揮散型の一般接着剤。【特長】・粘着維持...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • トラスココード:
    421-3394
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    主成分:クロロプレン合成ゴム
  • JANコード:
    4967410102037
  • 内容量:
    1本(150ml)

Loading...

合成ゴム系接着剤 TB1521Bの仕様

  • 一液タイプの溶剤揮散型接着剤のシリーズ
  • ゴム、皮革のような柔軟素材から、プラスチック、金属等の剛性のある素材まで幅広い材質への一般的な接着に使用可能
  • 硬化後は弾性があるため、はく離接着力が高く異種材質の接着にも優れる
  • 塗布後、粘着性が無くなるまで溶剤を揮散させてから圧着する事で、すぐ接着力を得ることができる
  • ゴム系溶剤型、水性のアクリルマルション型があり、接着しにくい浸透性の高い素材に使用できるペースト状タイプやエアガンで塗布のできる低粘度タイプ等がある
製品名1521B
特性単位
主成分-クロロプレンゴム
フェノール樹脂
外観-黒色
粘度mPa・s4,700
比重-0.88
加熱残分
(不揮発分)
%27.0
指触乾燥時間min10以下
粘着維持時間min90以上
はく離接着強さ鉄/綿帆布kN/m4.7
ブリキ板/綿帆布kN/m-
鉄/軟質塩ビkN/m15
アルミ箔/軟質塩ビkN/m-
鉄/NBRkN/m2.0
軟質塩ビ同士kN/m-
引張せん断椄着強さABSMPa-
硬質塩ビMPa-
使用可能温度範囲(目安)-40℃以下~80℃
備考(使用溶媒)-トルエン
n-へキサン
  • ※ -:未測定
  • ※ 特性表記載の値は実測値の一例であり保証値ではありません。
  • ※ ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1521B-150

1本(150ml)
10

2個

1,239( 1,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TB1501の黒色バージョンであり、溶剤揮散型の一般接着剤。
【特長】
・粘着維持時間が長い
【用途】
・幅広い材質への一般的な接着に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム系接着剤 TB1521Bの型番TB1521B-150のページです。
型番TB1521B-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴム系接着剤 TB1521B

合成ゴム系接着剤 TB1521B

    無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

    無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

      アズワン ボンドクイック5  8-248-01

      アズワン ボンドクイック5 8-248-01

        コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

        コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

          セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

          セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

            セメダイン 速乾G 20ml CA-158

            セメダイン 速乾G 20ml CA-158

              速乾ボンド G17

              速乾ボンド G17

                速乾Gクリア

                速乾Gクリア

                  アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

                  アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

                    ボンド木工用 白・クリーム

                    ボンド木工用 白・クリーム

                      スーパーXG No.777

                      スーパーXG No.777

                        セメダイン 雨どい用 100ml CA-118

                        セメダイン 雨どい用 100ml CA-118

                          発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525

                          発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525

                            メーカー スリーボンド コニシ アズワン コニシ セメダイン セメダイン コニシ セメダイン トーヨーポリマー コニシ セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 1,239円 2,056円 1,150円 1,448円 258円 226円 194円 826円 2,987円 753円 1,806円 422円 2,612円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ
                            - - - - - 淡黄色 透明 その他 - -
                            トラスココード 421-3394 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 180.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:クロロプレン合成ゴム - - - - - - - - - - - -

                            合成ゴム系接着剤 TB1521Bのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プラスチックとゴムの接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/03
                            プラスチック製品に被覆していたゴム板が剥がれたので、その接着に購入しました。

                            黒色のプラスチック、ゴムだったので、接着剤が黒色であることもマッチしました。

                            接着力は問題なく、他社さんと比べても送料込みで値段もお手頃だったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックとゴムの接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/03
                            プラスチック製品に被覆していたゴム板が剥がれたので、その接着に購入しました。

                            黒色のプラスチック、ゴムだったので、接着剤が黒色であることもマッチしました。

                            接着力は問題なく、他社さんと比べても送料込みで値段もお手頃だったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム素材の修復に
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/31
                            説明文にありますように、固まってもあまり固くならないのが一番の特徴です。接着力も良いと思います。このメーカーの物は初めてでしたが、継続して使用したいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品の接着用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            瞬間接着剤系、両面テープ等高性能な接着剤も発達しておりますが、
                            この様な接着剤も「適材適所」、大活躍です。
                            特に布系素剤、シート類の接着には強みを発揮します。

                            今回スリーボンド社の製品は初購入でしたが、
                            接着力・品質とも信頼できる物でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました