(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ゴム系接着剤 TB1521

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB1521-150
合成ゴム系接着剤 TB1521 ゴウセイゴムケイセッチャクザイ TB1521

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

ゴムや皮革のような柔らかい材質から、金属のような堅い材質まで、難接着材にも使え...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂

Loading...

初​期​接​着​力​が​強​力​で​接​着​後​も​弾​力​性​を​失​わない

TB1521-150

TB1521-150

TB1521-1

TB1521-1

品番など

  • 主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノ-ル系樹脂。
  • 製造国:日本。
品番容量
(ml)
質量
(g)
TB1521-150
TB1521-1
琥珀色
琥珀色
150
1000
175
1141
商品情報を表示

TB1521-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1521-150

126-2475
175.000
4967410100682
1本(150ml)
10

2個

1,183( 1,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムや皮革のような柔らかい材質から、金属のような堅い材質まで、難接着材にも使える万能接着剤。
【特長】
・初期接着力が強力で接着後も弾力性を失わない。
・主​成​分​:​ク​ロ​ロ​プ​レ​ン​合​成​ゴ​ム​・​フ​ェ​ノ​ー​ル​系​樹​脂。
・​稀​褐​色​を​帯​び​た​琥​珀​色​粘​稠​溶​液。
【用途】
・プラスチック関係:フェノール樹脂、ユリヤ樹脂、スチロール樹脂、エポキシ樹脂、その他に最適。
・非金属関係:コンクリート、木材、皮革、陶磁器、ガラスなどに最適。
・ゴム関係:天然ゴム、イソプレン、SBR、NBRなどに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム系接着剤 TB1521の型番TB1521-150のページです。
型番TB1521-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴム系接着剤 TB1521

合成ゴム系接着剤 TB1521

    速乾ボンド Gクリヤー

    速乾ボンド Gクリヤー

      万能型接着剤 一液無溶剤

      万能型接着剤 一液無溶剤

        スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

        スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

          速乾ボンド G17

          速乾ボンド G17

            セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

            セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

              ボンド エフレックス

              ボンド エフレックス

                プラスチック・ボンド

                プラスチック・ボンド

                  ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                  ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                    合成ゴム系・接着剤

                    合成ゴム系・接着剤

                      速乾GF

                      速乾GF

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

                          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

                          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

                            メーカー スリーボンド コニシ スリーボンド スリーエムジャパン コニシ セメダイン コニシ エスコ トーヨーポリマー エスコ セメダイン トーヨーポリマー トーヨーポリマー
                            通常価格 1,183円 233円 2,925円 628円 194円 482円 1,572円 320円 15,174円 400円 689円 16,258円 26,975円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   6日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ その他接着剤 - その他接着剤 - - 接着剤1液タイプ
                            その他 透明 - - 淡黄色 透明 - 透明 淡黄色 - その他
                            材質1 主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂 - 主成分:シリル基含有特殊ポリマー - - - - - - - - - -

                            合成ゴム系接着剤 TB1521のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            接着
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/25
                            金属と樹脂の接着に使用してます。取説通りの使用方法を守れば非常に強力な接着力です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/25
                            金属と樹脂の接着に使用してます。取説通りの使用方法を守れば非常に強力な接着力です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/11
                            長年使用し続けている接着剤です。樹脂及びゴム製品を金属部に接着するときに使用してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム製品と金属製品の接着用として
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/30
                            接着力の強度は問題無しで良く使用しています。
                            匂いも無く、伸びも良いので扱い易いが 固まるのに時間が掛かる。

                            はみ出た接着剤は固まればピンセット等で簡単に取れるし、平面であれば布テープで擦り取ると早いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            pvcの補修に使用しましたが適度に弾力がありとてもよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            定番の接着剤
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/12
                            色々な接着剤がありますが
                            耐久性など考慮するとこれですね
                            もうチョイ乾燥時間が早いといいかな~

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB1521-1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) JANコード 内容量
                            -

                            4,008円

                            ( 4,409円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10126-24831141.00049674101006751缶(1000ml)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました