(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

嫌気性封着剤(高強度タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

嫌気性封着剤(高強度タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,377円 ~ 4,488円
税込価格
3,715円 ~ 4,937円

ねじ、ボルトの嵌合部分向けのねじゆるみ止め剤。【特長】・ねじや軸の金属部品のす...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
    グリーン
  • 質量(g):
    66
  • 材質1:
    主成分:合成樹脂
  • 取り外し可否:
  • 内容量:
    1本(50g)
  • 仕様:
    高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

空気の遮断により素早く硬化し、ネジや軸などの緩みと漏れを防止する接着剤

高強度タイプ/取り外し不可・固定タイプ

高強度タイプ/取り外し不可・固定タイプ

嫌気性封着剤(高強度タイプ)の主な特長について

品番容量
(g)
質量
(g)
粘度(mPa・s)
TB1373B5066125
TB1303N5066150
TB13145066250
TB1305N5066650
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
粘度(mPa・s)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4967410101061
126-3633
-40℃~150℃
150
1本(50g)
10

1個

3,377( 3,715円 )

1日目

-

4967410103416
126-3641
-
650
1本(50g)
10

1個

3,378( 3,716円 )

1日目

-

4967410101085
214-7513
-
250
1本(50g)
10

1個

3,433( 3,776円 )

1日目

4967410103058
356-9764
-
125
1本(50g)
10

1個

4,488( 4,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ、ボルトの嵌合部分向けのねじゆるみ止め剤。
【特長】
・ねじや軸の金属部品のすき間に塗布することで空気遮断により反応硬化し緩みと漏れを防止。
・主成分は合成樹脂で生産国が日本。
【用途】
・ねじボルトを固定、メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい時に最適。
・速硬化の必要な場合や嵌合部全般のシールと接着に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

嫌気性封着剤(高強度タイプ)

嫌気性封着剤(高強度タイプ)

    嫌気性封着剤(中強度タイプ)

    嫌気性封着剤(中強度タイプ)

      嫌気性封着剤(低強度タイプ)

      嫌気性封着剤(低強度タイプ)

        ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

        ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

          スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

          スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

            ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

            ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

              嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

              嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

                ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

                  ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                  ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

                    ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

                    ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

                      ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                      ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)

                        ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

                        ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント

                          ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                          ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 3,377円 3,363円 3,508円 8,409円 710円 3,887円 4,306円 4,000円 1,141円 7,318円 1,973円 5,000円 2,639円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 接着剤1液タイプ ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン - - - - その他
                            質量(g) 66 66 66 - - - 66 - - - - - -
                            材質1 主成分:合成樹脂 主成分:合成樹脂 主成分:合成樹脂 - - - 主成分:合成樹脂 - - - 主成分:酢酸ビニール樹脂、メタノール - -
                            取り外し可否 - - - - - - - - -

                            嫌気性封着剤(高強度タイプ)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            モーター駆動部固定部品
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/30
                            モーター軸に固定する部品のネジロックにしました。
                            期待以上の強度でした。
                            HOTブロアーなどで暖めると外れる為、とても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピンの固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/20
                            ピンを圧入する際のかじり防止と固定に使用しました、圧入力も1tほど高くなりしっかり固定できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オネジと袋穴メネジの緩み止め
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/20
                            接着後に熱風式乾燥機を使用し真鍮同士のオネジと袋穴形状メネジの緩み止めに使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました