(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフアゼリー状

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アロンアルフアゼリー状

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,072円 ~ 2,912円
税込価格
1,179円 ~ 3,203円

【特長】・ゼリー状であるため、垂直面に塗布しても垂れません。・糸引きがなく塗布...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~100
  • 固着時間(23℃):
    5秒
  • 特長1:
    ゼリー状であるため、垂直面に塗布しても垂れない
  • 用途1:
    木材や多孔質材料の接着
  • 仕様1:
    高粘度型

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4960202051506
121-9774
36
-
1本(20g)
10

2個

1,072( 1,179円 )

1日目

4960202049503
121-9782
60.000
50
1本(50g)
10

2個

2,912( 3,203円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼリー状であるため、垂直面に塗布しても垂れません。
・糸引きがなく塗布しやすくしてあります。
【用途】
・木材や多孔質材料の接着。
・専用硬化促進剤との併用によりポッティングや盛り上げ接着も可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフアゼリー状

アロンアルフアゼリー状

    アロンアルファ(8-252-04)

    アロンアルファ(8-252-04)

      ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

      ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

        ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

          ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)

          ロックタイト 硬化促進剤 SF 712(高粘度接着剤用)

            スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

            スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

              アロンアルファ(R)

              アロンアルファ(R)

                20g  アロンアルファジェル

                20g アロンアルファジェル

                  コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                  コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                      ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                      ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                        瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                        瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                          瞬間接着剤促進剤 TB1796K

                          瞬間接着剤促進剤 TB1796K

                            メーカー 東亜合成 アズワン コニシ コニシ ヘンケル スリーボンド アズワン エスコ コニシ スリーエムジャパン コニシ 高圧ガス工業 スリーボンド
                            通常価格 1,072円 1,282円 536円 1,031円 2,438円 1,269円 1,253円 1,636円 1,013円 458円 504円 321円 2,743円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 - 透明 透明 透明 - - 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            材質1 主成分:シアノアクリレート系 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~100 - - - - - - - - - - - -
                            固着時間(23℃) 5秒 - - - - - - - - - - - -

                            アロンアルフアゼリー状のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            垂れない
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/24
                            ゼリー状なので水平面じゃない場所でもたれないので便利
                            ただ合わせ面の隙間に吸い込ます様な使い方には不向き

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の接着
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/14
                            ゼリー状なので、液垂れしては困る箇所に使うには良いと思います。
                            長年使用していますが、引き続き使用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック部品の接着
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/08
                            ハンドワークの為に購入しました。
                            他の商社やホームセンターよりも安価な為、
                            今後も利用させていただきたいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            備品の修繕に使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/05/12
                            ちょうどよい使用感です。

                            いつもの資材の購入先では、取扱がなかったので通販で購入でき助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト