(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフア#101 金属用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフア#101 金属用

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円

【特長】・扁平容器によりコンパクトで塗布しやすくなりました・保存性の良いチャッ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4960202124903
  • トラスココード:
    222-8246
  • 質量(g):
    34
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~100
  • 固着時間(23℃):
    5秒
  • 特長1:
    扁平容器によりコンパクトで塗布しやすくなった
  • 特長2:
    保存性の良いチャック付アルミパック
  • 用途1:
    金属の接着(特に鉄、銅、ステンレス)
  • 仕様1:
    低粘度型
  • 内容量:
    1本(20g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-101-20AL

1本(20g)
10

2個

991( 1,090円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扁平容器によりコンパクトで塗布しやすくなりました
・保存性の良いチャック付アルミパックです
【用途】
・金属接着に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア#101 金属用の型番AA-101-20ALのページです。
型番AA-101-20ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフア#101 金属用

アロンアルフア#101 金属用

    アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

    アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

      アロンアルファ(3-125-0230)

      アロンアルファ(3-125-0230)

        瞬間接着剤 712 木工用

        瞬間接着剤 712 木工用

          アロンアルファ(R)(エクストラ)

          アロンアルファ(R)(エクストラ)

            アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

            アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

              ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

              ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

                ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

                  ボンドアロンアルフア AGS-430

                  ボンドアロンアルフア AGS-430

                    ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

                    ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

                      ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                      ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                        瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                        瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                          瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

                          瞬間接着剤 711 金属 ゴム プラスチック

                            メーカー 東亜合成 東亜合成 ケニス アルテコ アズワン コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ 高圧ガス工業 アルテコ
                            通常価格 991円 1,148円 1,400円 878円 1,719円 1,386円 1,019円 1,031円 486円 1,031円 437円 321円 878円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 - 透明 - - 透明 その他 透明 透明 透明 透明 透明
                            JANコード 4960202124903 4960202142402 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 222-8246 121-9472 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 34 34 - - - - - - - - - - -

                            アロンアルフア#101 金属用のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
                            釣り具の製作に
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/24
                             いわゆる「普通の瞬間接着剤」で、けっこうな量がありますが、無駄なく最後の一滴まで使えます。と言いますのが、容器先端部で直塗りしても先端が固まって詰まる事がないよう、また垂れ落ち防止用の受けがあり、さらに遮光袋入り...、という風に何かと親切な設計構造になっています。
                             性質的には他の超速乾強力タイプと比べ、すべていにおいてマイルドですので扱いやすいと思います。たとえば発泡ウレタンに当液を垂らしてみても煙と異臭を伴い一気に溶け焦げることが少ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/04
                            普通の円筒形のアロンアルファだと、安いけれど長く使えたためしがありません。
                            仕様途中で固まって廃棄。この容器に期待します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着に
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/27
                            金属どうしの接着に使っています。
                            接着剤等は、実績のあるものを使わないと接着度合いに不安が残ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属板の固定
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/05
                            金属の板同士を接着するのに使用
                            金属用のわりに接着しづらいように感じた
                            粘性がないため取り扱いに気をつけないと手についてしまう

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の加工時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/27
                            金属を加工する際に使用しています。
                            金属同士をきちんと接着してくれ、加工中に外れることはありません。
                            この接着剤を使い始めてからは、ずっとこれです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました