(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,867円 ~ 2,165円
税込価格
2,054円 ~ 2,382円

【特長】・接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。・すき間の多い箇所の接着...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 特長1:
    接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮
  • 特長2:
    すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能に
  • 特長3:
    白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減
  • 用途1:
    木、皮などの多孔質材料の接着
  • 適合製品:
    ボンド瞬間接着剤シリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4960202912203
122-0233
392.000
主成分:アセトン
1本(420ml)
10

2個

1,867( 2,054円 )

4日目

4960202900200
122-0144
221.000
主成分:アルコール
1本(200ml)
10

4個

2,165( 2,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。
・すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
・白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。
【用途】
・木、皮などの多孔質材料の接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)

アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)

    アロン AAアクセレレーター3 420ml

    アロン AAアクセレレーター3 420ml

      スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

      スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

        キャピタルノズル

        キャピタルノズル

          アロンはがし

          アロンはがし

            硬化促進剤(ロックタイト)

            硬化促進剤(ロックタイト)

              ゼリー状瞬間接着剤 721

              ゼリー状瞬間接着剤 721

                20g  アロンアルファジェル

                20g アロンアルファジェル

                  アロンアルファ(R)

                  アロンアルファ(R)

                    瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                    瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                      アロンアルファ(8-252-04)

                      アロンアルファ(8-252-04)

                        瞬間接着剤 3000RX

                        瞬間接着剤 3000RX

                          スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                          スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                            メーカー 東亜合成 東亜合成 スリーエムジャパン アズワン 東亜合成 アズワン アルテコ エスコ アズワン 高圧ガス工業 アズワン セメダイン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,867円 1,730円 266円 2,340円 400円 3,394円 1,198円 1,636円 1,253円 321円 1,282円 928円 458円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            その他 - 透明 その他 透明 - 透明 透明 - 透明 - 透明 透明
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            特長1 接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮 - - - 瞬間接着剤固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとる - - - - - - - -
                            特長2 すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能に - - - - - - - - - - - -

                            アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            試作モデルの接着部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            長年使用している商品で性能も把握していますので、今回もリピートで購入しました。試作モデルの接着部に使用しています。接着の材質はプラスチックになります。使用していて特に気になる点もなく、大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作モデルの接着部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            長年使用している商品で性能も把握していますので、今回もリピートで購入しました。試作モデルの接着部に使用しています。接着の材質はプラスチックになります。使用していて特に気になる点もなく、大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            急ぐと時に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/24
                            小さい加工部品の固定に使用
                            動き止めなのでたっぷり塗るとなかなか硬化しないので
                            促進剤を使ってます。
                            使用する時にはガラス製のシリンジと針があると便利

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました