(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AA-4000-02AL5
アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)【1~5個入り】 シュンカンセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円

【特長】・耐熱・耐衝撃強度用です。・速硬化タイプです。・使用温度範囲は-40~...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~120
  • 固着時間(23℃):
    1秒
  • 特長1:
    耐熱・耐衝撃強度用
  • 特長2:
    速硬化タイプ
  • 用途1:
    各種金属、汎用プラスチックの接着
  • 仕様1:
    チャック付アルミ袋入り

Loading...

 
カタログを表示

AA-4000-02AL5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(g)
仕様2
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AA-4000-02AL5

AA-4000-02AL5

低粘度型
4960202142105
290-9936
24
-
低粘度型
1袋(2g×5本)
10

2パック

5個入り

1,539( 1,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐衝撃強度用です。
・速硬化タイプです。
・使用温度範囲は-40~120℃です。
【用途】
・各種金属、汎用プラスチックの接着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)の型番AA-4000-02AL5のページです。
型番AA-4000-02AL5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

    アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

    アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

        工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

        工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

          アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用

          アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用

            瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

            瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

              アロンアルフア ゼリー状スリム

              アロンアルフア ゼリー状スリム

                瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

                瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

                  瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)

                  瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)

                    スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

                    スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

                      工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                      工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                          工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                          工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                            メーカー 東亜合成 東亜合成 アルテコ アルテコ 東亜合成 セメダイン コニシ セメダイン アズワン スリーエムジャパン アルテコ アルテコ アルテコ
                            通常価格 1,539円 1,539円 1,540円 1,190円 991円 1,049円 440円 1,051円 3,250円 507円 1,376円 1,130円 1,130円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 接着剤1液タイプ - - - - 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 - その他 - - 透明 透明 透明
                            材質1 主成分:シアノアクリレート系 - - - 主成分:シアノアクリレート系 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~120 -40~100 - - - - - - - - - - -
                            固着時間(23℃) 1秒 1秒 - - 5秒 - - - - - - - -

                            アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            鉄素材 穴埋め接着
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/26
                            しっかりと接合できるので重宝しています。
                            ただ、すぐに固まってしまうのが難点です。
                            硬化しない容器になれば嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のスイッチ保護に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/18
                            掃除時に機械のスイッチにふれてしまいOFFになることが、あるため保護部品と本商品を使用しガードしたところ問題解決しました。
                            耐衝撃タイプなのでその点も良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工物の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            小物の切削加工時にバイス等で締め付けが困難な時に固定用に使ってます。
                            毎日に使用しないので20g×1個よりも2g×5個入りの方が粘性が上がるノズルが固まって使い切れない量は節約できてると思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            種々の接着に
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                            あまり使わないかも。とりあえず難接着の方を使ってしまう。用途(対象)を色々分けることで、昔の汎用物に比べてちょっと弱くなったのかな、という気がしている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/30
                            樹脂と金属の接着に使用、強度があるみたいですが、これから耐久性など見ていきます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AA-4000-20AL
                            AA-4000-AL
                            AA-4020-02AL5
                            AA-4020-20AL
                            AA-4020-AL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 容量(g) 仕様2 内容量

                            1,606円

                            ( 1,767円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10低粘度型4960202135107275-96163420低粘度型1袋(20g×1本)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            1,539円

                            ( 1,693円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            2日目

                            10中粘度型4960202142204290-9944242中粘度型1袋(2g×5本)

                            1,606円

                            ( 1,767円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10中粘度型4960202134209275-96243420中粘度型1袋(20g×1本)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました