(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,539円 ~ 1,606円
税込価格
1,693円 ~ 1,767円

【特長】・硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。・超速硬化タイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 材質(主成分):
    シアノアクリレート系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~100
  • 固着時間(23℃):
    1秒

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
低粘度型
4960202141900
290-9910
2g×5
10

2パック

5個入り

1,539( 1,693円 )

1日目

低粘度型
4960202134902
275-9560
20g×1
10

2個

1,606( 1,767円 )

1日目

中粘度型
4960202142006
290-9928
2g×5
10

2パック

5個入り

1,539( 1,693円 )

2日目

中粘度型
4960202135008
275-9578
20g×1
10

2個

1,606( 1,767円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
・超速硬化タイプです。
【用途】
・A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなどの難接着材料の接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

    アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

    アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

        工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

        工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

          アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

          アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

            アロンアルフア ゼリー状スリム

            アロンアルフア ゼリー状スリム

              ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

              ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

                瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

                  瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

                  瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

                    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                      工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                      工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                        瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)

                        瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)

                          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

                          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

                            メーカー 東亜合成 東亜合成 アルテコ アルテコ コニシ コニシ ヘンケル セメダイン セメダイン アルテコ アルテコ アズワン アルテコ
                            通常価格 1,539円 1,539円 1,540円 1,190円 416円 440円 2,788円 1,051円 1,049円 1,130円 1,376円 3,250円 1,130円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - - - - 接着剤1液タイプ 瞬間接着剤 - - - -
                            透明 透明 透明 透明 - - 透明 その他 透明 透明 透明 - 透明
                            材質(主成分) シアノアクリレート系 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~100 -40~120 - - - - - - - - - - -
                            固着時間(23℃) 1秒 1秒 - - - - - - - - - - -

                            アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            樹脂ブッシュの固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            瞬間接着剤なのに白濁しないのがいいですね。
                            今回はポリアセタールの接着に使用しましたが、問題なく付きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックなどの接着に
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                            一番くっつくような気がする。昔の汎用物の延長がこれのような感じ。プラスチック系はこれがいいと思う。ごくごく小さい物を除いて、金属は瞬間よりもエポキシ系をまず試す。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PPとPOMとの接着に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/28
                            瞬間接着剤で、難接着物用の接着剤を探していたところ、本品を見つけて購入しました。衝撃荷重がかからなければ、問題なく接着されると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました