(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱性接着剤 エスロン No.100S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱性接着剤 エスロン No.100S

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,140円 ~ 1,959円
税込価格
1,254円 ~ 2,155円

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)用接着剤。【特長】・キャップに刷毛が付い...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    0~90
  • 粘度(mPa・s):
    500mPa・S(低粘度速乾性)
  • 特長1:
    耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」専用接着剤
  • 用途:
    HTパイプ・HT継手の接着
  • 硬化時間(20℃)(時間):
    24

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エスロン接着剤 No.100Sの仕様

外観

外観

  • 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)用
  • 低粘度速乾性
  • 粘度:500mPa・s
  • 容量:S1H2G/250g、S1H5G/500g
  • 筆付

使用上のご注意

  • HTパイプには必ずNo.100Sを使用してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
401-0272
4547204202848
250.000
0.2
1缶(250g)
10

1個

1,140( 1,254円 )

1日目

401-0281
4547204202855
500.000
0.5
1缶(500g)
10

1個

1,959( 2,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)用接着剤。
【特長】
・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。
・低粘度速乾性。
【用途】
・HTパイプ、HT継手の接着に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱性接着剤 エスロン No.100S

耐熱性接着剤 エスロン No.100S

    耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

    耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

      塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

      塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

        配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

        配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

          接着剤 エスロン ホワイト No.83S

          接着剤 エスロン ホワイト No.83S

            塩ビ用接着剤(HI用)

            塩ビ用接着剤(HI用)

              塩ビ用接着剤(HT用)

              塩ビ用接着剤(HT用)

                アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

                アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

                  ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                  ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                    AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                    AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                      接着剤 HT

                      接着剤 HT

                        ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

                        ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

                          ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                          ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 日本ヘルメチックス 旭有機材 東栄管機 日本ヘルメチックス ヘンケル
                            通常価格 1,140円 696円 473円 1,413円 1,730円 953円 1,197円 2,617円 1,540円 1,480円 528円 4,746円 2,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   5日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 - - 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 配管用シール剤 - - - 配管用シール剤
                            クリア クリア クリア ホワイト クリア クリア クリア グレー クリア クリア グレー ホワイト
                            材質1 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~90 - 0~60℃ 0~60 0~60 - - - - - - - -
                            粘度(mPa・s) 500mPa・S(低粘度速乾性) 500 500 500mPa・s(低粘度速乾性:A) 500mPa・s(低粘度速乾性:A) - - - - - - - -

                            耐熱性接着剤 エスロン No.100Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            HTの接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            高温の排水が出る設備からの接続に利用しました.
                            こちらの接着剤は高いですが, 通常の塩ビ用接着剤の上位互換なので, こちらの接着剤で通常のVPなども代用可能と聞いています.
                            HTと通常の塩ビでは重合の構造が少し異なり, その部分を溶かすのにHT用が要るとのことです.

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管工
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/23
                            茶色の塩ビ管 HTと呼ばれる耐熱性の塩ビの接着に使います。 電気温水器のドレン配管がHTでしたので専用のHT接着剤を使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐熱性パイプの接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/13
                            通常のパイプ接着材のエスロンを使用すると、お湯等の高温流体に耐えられずに接着が剥がれてしまいます。専用の耐熱性接着剤を使用してください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました