(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
473円 ~ 2,020円
税込価格
520円 ~ 2,222円

硬質塩化ビニル管(VPパイプ・VUパイプ)向け接着剤。【特長】・キャップに刷毛...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60℃
  • 粘度(mPa・s):
    500

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エスロン接着剤 No.73Sの仕様

外観

外観

  • 塩ビ管用接着剤
  • 低粘度速乾性=A
  • 粘度:500mPa・s
  • 日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
  • 容量:S735G/500g、S731/1kg
  • 筆付
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品種類
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(g)
容量(kg)
特長1
用途
硬化時間(20℃)(時間)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
配管用シール剤
401-0299
4547204202701
1000.000
1000
1
小口径管から中口径管まで幅広くカバー可能
塩ビ管・継手用標準接着剤
24
1缶(1000g)
10

1個

2,020( 2,222円 )

2日目

-
107-3165
4547204227834
100.000
100
0.1
-
-
-
-
10

2個

473( 520円 )

1日目

配管用シール剤
401-0311
4547204202695
500.000
500
0.5
小口径管から中口径管まで幅広くカバー可能
塩ビ管・継手用標準接着剤
24
1缶(500g)
10

2個

999( 1,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硬質塩化ビニル管(VPパイプ・VUパイプ)向け接着剤。
【特長】
・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。
・低粘度速乾性=A。
【用途】
・塩ビ管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

    耐熱性接着剤 エスロン No.100S

    耐熱性接着剤 エスロン No.100S

      耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

      耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

        配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

        配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

          接着剤 エスロン ホワイト No.83S

          接着剤 エスロン ホワイト No.83S

            アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

            アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

              塩ビ用接着剤(HI用)

              塩ビ用接着剤(HI用)

                AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                  ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                  ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                    接着剤 HT

                    接着剤 HT

                      エスロン 接着剤 No.20S

                      エスロン 接着剤 No.20S

                        塩ビ用接着剤(HT用)

                        塩ビ用接着剤(HT用)

                          ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                          ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 日本ヘルメチックス 東栄管機 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 日本ヘルメチックス
                            通常価格 473円 1,140円 696円 1,413円 1,730円 2,617円 953円 1,480円 1,540円 580円 3,480円 1,197円 1,700円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目  
                            クリア クリア クリア ホワイト クリア クリア クリア グレー クリア - クリア
                            材質1 主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~60℃ 0~90 - 0~60 0~60 - - - - - 5~40 - -
                            粘度(mPa・s) 500 500mPa・S(低粘度速乾性) 500 500mPa・s(低粘度速乾性:A) 500mPa・s(低粘度速乾性:A) - - - - - 380 - -

                            塩ビ管用接着剤 エスロン No.73Sのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            塩ビ配管の接着作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/05
                            塩ビの接着作業自体初めてで、他製品との比較はわかりません。
                            ハケを用意し忘れて割り箸で塗れるのかなと思い蓋をあけると
                            キャップにブラシ付きで少し感動しました。
                            20秒程度で仮固定される速乾性にもおどろきました。
                            接着作業1箇所1分程度でできるのは大変ありがたかったです。
                            においはきついめでしたので換気は必須です。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水道用塩ビ管の接続時に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                            塩ビ管用接着剤の定番製品です。
                            安心して使用でき、水漏れもありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            VP管の接続
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            まったく問題なく利用できます.
                            容器のふたもしっかり閉まるので, 使いかけでのもれることへの心配もなさそうでした.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ配管の接着
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            塩ビ配管の接着に使用しています。
                            しっかり接着出来てはずれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ配管の接着に
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/14
                            いつも使用しており、接着力が満足しています。有名メーカーなので安心感があります。1個から購入できるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました