シリンジ内径ストレート設計による抜群の流動特性が理想の塗布を実現。【特長】・独...
特長
用途
材質・仕上げ
品番 | 寸法 (mm) | 質量 (g/パック) | 容量(ml) |
---|---|---|---|
PSY-10E-M | 105.0×32×径18.3 | 331.6 | 10 |
シリンジ内径ストレート設計による抜群の流動特性が理想の塗布を実現。
【特長】
・独自形状による抜群の流動特性。
・シリンジ内径ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
・シリコンフリー。
・伸縮を抑える独自設計。
・強度を大幅にアップした高耐圧設計。
・液剤の残量が一目で分かる目盛付き。
【仕様】
・材質 ポリプロピレン
・常用耐圧:常温で最大0.5MPa