(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能ECOディスペンサー SMART SHOT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能ECOディスペンサー SMART SHOT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,000円 ~ 98,001円
税込価格
82,500円 ~ 107,801円

消費電力1/2、精度大幅UPの卓越のディスペンス性能をもったディスペンサー。【...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ディスペンサー型接着剤
  • その他:
    オプション
  • 吐出時間調整範囲(sec.):
    10ms~9999
  • 吐出圧調整範囲(mPa):
    0.02~0.70
  • 幅(mm):
    142
  • 奥行(mm):
    139
  • 高さ(mm):
    103
  • 質量(g):
    790
  • 電源(V):
    AC 100~240
  • 消費電力(W):
    12

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

特長

  • 吐出条件のセットアップ機能を搭載。
  • 従来比1/2以下の軽量設計。
  • 卓越のディスペンス性能。
  • 吐出精度 従来比130%。
  • ローコスト、超軽量、コンパクト。
  • ワイドレンジ ディスペンスタイマー採用。
  • 吐出圧力デジタル表示タイプラインナップ。
  • 手元スイッチ対応(オプション)。
 

用途

  • 接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。
 
型番: MS-1

型番: MS-1

 
型番:MS-1D

型番:MS-1D

 

製品仕様

型式MS-1MS-1D
制御方式マイコン制御エレクトロ/ニューマティック方式
吐出圧力設定0.02~0.70MPa
吐出圧力表示アナログ表示デジタル表示
(表示分解能:0.01MPa)
吐出時間設定10ms~9999sec.
吐出時間表示LED表示(4桁)
吐出時間制御回路マイコン制御デジタル回路
バキューム圧設定0~-20kPa
入出力信号入力:有接点もしくは無接点 
出力:無接点
供給空気圧力最大0.8MPa(吐出圧+0.1MPa以上)
電源・消費電力AC100V~240V 50/60Hz ・ 12W(ACアダプタ供給)
外形寸法・質量W142×D139×H103mm (突起物含まず)・ 790g
特殊機能液ダレ防止用バキューム調整機構
セットアップ機能
マニュアル/タイムド2モード吐出機能
ショットスイッチ
吐出時間設定単位を任意に切替/設定可能
外部出力信号仕様を任意に切替/設定可能
 
外形図

 

外形図

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ表示タイプ
4571347020267
465-9805
MS-1-CTR

1個

75,000( 82,500円 )

19日目

デジタル表示タイプ
4571347020274
465-9813
MS-1D-CTR

1個

98,001( 107,801円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消費電力1/2、精度大幅UPの卓越のディスペンス性能をもったディスペンサー。
【特長】
・吐出条件のセットアップ機能を搭載。
・従来比1/2以下の軽量設計でコンパクト。
・消費電力を半分にし、ローコスト。
・ワイドレンジ ディスペンスタイマー採用。
・吐出圧力デジタル表示タイプラインナップ(SMART SHOTR MS-1D)。
【用途】
・接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能ECOディスペンサー SMART SHOT

高性能ECOディスペンサー SMART SHOT

    チュービング方式ディスペンサー

    チュービング方式ディスペンサー

      ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)

      ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)

        ロックタイト デジタルシリンジ塗布機

        ロックタイト デジタルシリンジ塗布機

          チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

          チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

            セミオートマチック塗布機(残量警報付) ハンドヘルド空圧アプリケーター(スイッチ付)

            セミオートマチック塗布機(残量警報付) ハンドヘルド空圧アプリケーター(スイッチ付)

              岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

              岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

                チューブカートリッジ

                チューブカートリッジ

                  チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

                  チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

                    S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)

                    S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)

                      ミラクルワイパ プランジャ

                      ミラクルワイパ プランジャ

                        シーラントカートリッジ 330ML

                        シーラントカートリッジ 330ML

                          プランジャー PPシリーズ

                          プランジャー PPシリーズ

                            メーカー 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング ヘンケル ヘンケル 武蔵エンジニアリング ヘンケル 岩下 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 岩下 武蔵エンジニアリング 武蔵エンジニアリング 岩下
                            通常価格 75,000円 201,525円 1,348円 158,720円 5,688円 127,825円 2,871円 34,785円 3,838円 6,021円 5,000円 45,235円 4,001円
                            通常出荷日 17日目~   5日目~   1日目   7日目   1日目   6日目   8日目   10日目~   1日目   1日目   1日目~   10日目~   1日目~  
                            商品種類 ディスペンサー型接着剤 ディスペンサー型接着剤 接着剤2液タイプ - ディスペンサー型接着剤 ディスペンサー型接着剤 - ディスペンサー型接着剤 ディスペンサー型接着剤 - ディスペンサー型接着剤 ディスペンサー型接着剤 -
                            その他 オプション - - オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            吐出時間調整範囲(sec.) 10ms~9999 0.01~99.99 - - - - - - - - - - -
                            吐出圧調整範囲(mPa) 0.02~0.70 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 142 188 - - - - - - - - - - -

                            高性能ECOディスペンサー SMART SHOTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました