(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スティックタイプホットメルトメルターボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:05099
スティックタイプホットメルトメルターボール【161~270個入り】 スティックタイプホットメルトメルターボール

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,647円 22,353円
税込単価
26,012円 24,588円

【特長】・11.5mmΦのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    主成分:ビニール共重合樹脂
  • 径(mm):
    11.5
  • 特長:
    11.5mmφのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能
  • 特長2:
    冷えると素早い接着性を発揮
  • 質量 :
    5000g/ケース

Loading...

 
カタログを表示

05099 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
軟化点(℃)
用途1
詳細色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05099

4901490050994
374-8251
180
-
金属・プラスチック用
-
1ケース(約270本)
10

1パック

270個入り

23,647円

22,353

( 24,588円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・11.5mmΦのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です
・冷えると素早い接着性を発揮します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティックタイプホットメルトメルターボールの型番05099のページです。
型番05099に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティックタイプホットメルトメルターボール

スティックタイプホットメルトメルターボール

    ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

    ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

      LOCTITE ホットメルト接着剤“

      LOCTITE ホットメルト接着剤“

        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

          ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

          ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

            ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

            ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

              ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

              ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

                ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                ホットスティック HB-100S・200S シリーズ

                  ボンドスティック(クリア)

                  ボンドスティック(クリア)

                    3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                    3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                      ボンドガン用スティック ロングサイズ

                      ボンドガン用スティック ロングサイズ

                        1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

                        1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

                          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル

                          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル

                            メーカー コニシ ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン SK-11 三洋貿易 ヘンケル goot(太洋電機産業) ボッシュ スリーエムジャパン SK-11 エスコ ヘンケル
                            通常価格 23,647円 5,518円 3,691円 18,323円 498円 59,671円 9,910円 453円 975円 25,208円 1,916円 4,850円 3,917円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            その他 黄褐色 - その他 透明 その他 その他 - 透明 - 透明 黄褐色 -
                            質量(g) 5000.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:ビニール共重合樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            径(mm) 11.5 - - - - - - - - - - - -

                            スティックタイプホットメルトメルターボールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            05100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 長さ(mm) 軟化点(℃) 用途1 詳細色 内容量

                            24,774円

                            ( 27,251円 )

                            161個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            104901490051007374-8260300105木工・紙用黄色透明1ケース(約161本)

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました