(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシ系接着剤ボンドMOS8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エポキシ系接着剤ボンドMOS8

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
916円 ~ 2,994円
税込価格
1,008円 ~ 3,293円

2液タイプのエポキシ系接着剤。【特長】・高い耐熱・耐寒・耐久性。・硬化後も弾力...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 材質1:
    主成分:エポキシ・変成シリコーン樹脂
  • 色(主剤/硬化剤):
    半透明
  • 硬化時間(23℃):
    8時間
  • 特長:
    耐熱・耐寒・耐久性に優れています
  • 特長2:
    硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています
  • 特長3:
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品
  • 特長4:
    JAIA 4VOC基準適合品
  • 用途1:
    金属、ガラス、石材、木材からナイロン、ポリカーボネート、各種エンジニアリングプラスチックや工業用ゴムの接着
  • 仕様:
    無溶剤型、2液混合型
  • 可使時間(23℃):
    10分
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐熱・耐寒・耐久性に優れたボンドMOS8

04975

04975

46811

46811

製品仕様

  • 優れた耐熱・耐寒・耐久性。
  • 難接着材料用高性能タイプ。
  • 硬化後も弾力性を保持し、優れた耐振動性。
  • 硬化時間(23℃):8時間
  • 可使時間(23℃):10分
  • 無溶剤型
  • 2液混合型
  • 主成分:エポキシ・変成シリコーン樹脂
品番容量
(g)
質量
(g/セット)
049751533
46811200270
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901490468119
492-1917
270.000
1セット(2液混合型)
10

1個

2,994( 3,293円 )

2日目

4901490049752
374-8243
33
1セット(2液混合型)
10

1個

916( 1,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2液タイプのエポキシ系接着剤。
【特長】
・高い耐熱・耐寒・耐久性。
・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れる。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
・JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・金属、ガラス、石材、木材からナイロン、ポリカーボネート、各種エンジニアリングプラスチックや工業用ゴムの接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシ系接着剤ボンドMOS8

エポキシ系接着剤ボンドMOS8

    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

      ボンドMOS8

      ボンドMOS8

        エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

        エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

          接着剤ボンドクイックメンダー30

          接着剤ボンドクイックメンダー30

            エポキシ系接着剤 1500 主剤

            エポキシ系接着剤 1500 主剤

              エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

              エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                  エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                  エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                    エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

                    エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

                      二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

                      二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

                        ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                        ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                          モルタルコンクリート塗継用ボンド E200

                          モルタルコンクリート塗継用ボンド E200

                            メーカー コニシ コニシ アズワン スリーボンド コニシ セメダイン セメダイン ヘンケル エスコ セメダイン スリーボンド トーヨーポリマー コニシ
                            通常価格 916円 1,039円 759円 3,074円 5,148円 2,772円 3,085円 344円 930円 11,899円 2,758円 42,514円 15,763円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            材質1 主成分:エポキシ・変成シリコーン樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - 主成分:エポキシ樹脂
                            色(主剤/硬化剤) 半透明 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間(23℃) 8時間 - - - 120分 - - - - - - - 24時間
                            特長 耐熱・耐寒・耐久性に優れています 耐水性、耐久性に優れた接着剤 - - 混合後は30分で硬化が始まり、45分でほぼ実用強度に達します - - - - - - - 混合後は60分で硬化が始まり、90分でほぼ実用強度に達します

                            エポキシ系接着剤ボンドMOS8 のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            長靴の靴底補修
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/06
                            長靴の靴底がはがれてきてしまったため、ダメ元で補修してみようと思い購入しました。
                            思ったよりも匂いは少なかったです。接着具合も良好です。
                            が、硬化後思ったよりも柔らかい感じがします。
                            その分、接着面の持ちもいいことを期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NBRゴム板とアルミ板の接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/01
                            NBRゴム板とアルミ板の接着に使用しました。思った以上に強力に接着できて驚きました。初期硬化が意外と早く、手早い作業が必要でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機器の樹脂製品接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                            200グラムのものを使用していましたが、使い切らずに廃棄へ。
                            小さいサイズのものがありそちらを購入することにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムと金属
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/26
                            概ねなんにでも接着します。混ぜない限り使用期間が長いので重宝します。結果コスパがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました