(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシ系接着剤ボンド Eセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BE-100
エポキシ系接着剤ボンド Eセット エポキシケイセッチャクザイボンド Eセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円

耐水性、耐久性に優れた2液タイプの接着剤。【特長】・日本接着剤工業会 JAIA...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 特長:
    耐水性、耐久性に優れた接着剤
  • 特長2:
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品
  • 特長3:
    日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
  • 用途1:
    各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填
  • 硬化時間(23℃)(分):
    90
  • 仕様:
    2液混合型
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

耐水性、耐久性に優れた接着剤ボンド Eセット

ボンド Eセット1

ボンド Eセット

BE-100

BE-100

BE-2

BE-2

ボンド Eセットの仕様

  • 耐水性、耐久性に優れた接着剤。
  • 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填の使用に最適。
  • 硬化時間(23℃):24時間(BE-100は10時間)
  • 可使時間(23℃):90分
  • 2液混合型
  • 使用温度範囲:-20~+80℃
  • 容量:100g
  • 色(主剤/硬化剤):淡黄色/褐色
品番OP
(粘度)
粘度容量
(g)
質量
(g/セット)
BE-100 中粘度100148
BE-1M中粘度10001200
BE-2L低粘度20002200
BE-2M中粘度20002200
BE-2H高粘度20002200
商品情報を表示

BE-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
粘度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BE-100

4901490160518
103-4201
148.000
中粘度
1セット(2液混合型)
10

2個

1,039( 1,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐水性、耐久性に優れた2液タイプの接着剤。
【特長】
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エポキシ系接着剤ボンド Eセット の型番BE-100のページです。
型番BE-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシ系接着剤ボンド Eセット

エポキシ系接着剤ボンド Eセット

    エポキシ系接着剤ボンドMOS8

    エポキシ系接着剤ボンドMOS8

      接着剤ボンドクイックメンダー30

      接着剤ボンドクイックメンダー30

        接着剤ボンドクイック5

        接着剤ボンドクイック5

          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

            LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

            LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

              KB-28M 硬化剤のみ

              KB-28M 硬化剤のみ

                ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                  モルタルコンクリート塗継用ボンド E200

                  モルタルコンクリート塗継用ボンド E200

                    業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

                    業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

                      エポキシ系接着剤 ハイクイック

                      エポキシ系接着剤 ハイクイック

                        エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                        エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                          エポキシ系接着剤 1500 主剤

                          エポキシ系接着剤 1500 主剤

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ スリーボンド ヘンケル トーヨーポリマー トーヨーポリマー コニシ アルテコ セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 1,039円 916円 5,148円 750円 3,074円 344円 59,038円 42,514円 15,763円 1,510円 933円 3,085円 2,772円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ・変成シリコーン樹脂 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - - - 主成分:エポキシ樹脂 - - - -
                            特長 耐水性、耐久性に優れた接着剤 耐熱・耐寒・耐久性に優れています 混合後は30分で硬化が始まり、45分でほぼ実用強度に達します 混合後は5分で硬化を始め、15分でほぼ硬化 - - - - 混合後は60分で硬化が始まり、90分でほぼ実用強度に達します - - - -
                            特長2 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品 硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています 壁面でも垂れにくいペースト状の接着剤 - - - - - 湿潤面接着も可能 - - - -
                            特長3 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品 - - - - - 高耐水性に優れた接着剤 - - - -

                            エポキシ系接着剤ボンド Eセット のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            樹脂の接着に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                            樹脂部品の接着に使用しています。2種を混ぜ合わせるのは面倒ですが、よくくっ付きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            繊維素材の接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/30
                            中程度の粘度とされるEセットのMを使用しました.
                            主剤, 硬化剤ともに水あめのような粘度です.
                            混ぜて攪拌して固まるまでは結構な時間があり, 粘度の割に流動性のあるような感覚で, 塗布してから少し時間がたつと重力に沿って流れ出してきたりします.
                            その特性を踏まえて隙間に充填して挟み込むような接着というような使い方もできそうな接着剤です.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属と樹脂部品の接着に
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/16
                            ドロっとした粘度のある接着剤です。
                            接着の強度は1日乾燥させた状態で確認したところ問題なさそうです。

                            少量しか使わない場合も考えて、
                            少ない量での販売をしてもらえると良いかな。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BE
                            BE-2-H
                            BE-2-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 粘度 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            8,750円

                            ( 9,625円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490452279112-63772200高粘度-

                            8,750円

                            ( 9,625円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901490451272112-63692200中粘度-

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました