(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤ボンドクイック30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤ボンドクイック30

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
753円 ~ 1,103円
税込価格
828円 ~ 1,213円

充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤。【特長】・2液混合型。・硬化時間(23℃)...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 硬化時間(23℃):
    60分
  • 特長:
    充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤
  • 特長2:
    健康住宅対応
  • 用途1:
    各種金属、タイル、陶磁器、ガラス、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの接着、充填
  • 仕様:
    2液混合型
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤!ボンドクイック30

各種金属、タイル、陶磁器、ガラス、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの接着、充填に最適。

各種金属、タイル、陶磁器、ガラス、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの接着、充填に最適。

 ボンドクイック30の仕様

BQ30-15B、BQ30-80

  • 硬化時間(23℃) 60分
  • 可使時間(23℃) 30分
品番
(主剤/硬化剤)
容量
(g)
質 量
(g/セット)
BQ30-15B白/褐色1533
BQ30-80白/褐色80125
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
可使時間(23℃)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901490162239
374-8405
33
30分
1セット(2液混合型)
10

2個

753( 828円 )

1日目

4901490162314
354-3293
125
-
1セット(2液混合型)
10

2個

1,103( 1,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤。
【特長】
・2液混合型。
・硬化時間(23℃):60分/可使時間(23℃):30分。
【用途】
・各種金属、タイル、陶磁器、ガラス、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの接着、充填。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤ボンドクイック30

接着剤ボンドクイック30

    80g エポキシ接着剤(30分型)

    80g エポキシ接着剤(30分型)

      接着剤ボンドクイックメンダー30

      接着剤ボンドクイックメンダー30

        接着剤ボンドクイックメンダー

        接着剤ボンドクイックメンダー

          デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml

          デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml

            40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

            40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

              エポキシ系接着剤ボンド Eセット

              エポキシ系接着剤ボンド Eセット

                ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

                ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

                  エポキシ系接着剤 ハイクイック

                  エポキシ系接着剤 ハイクイック

                    ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

                    ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

                      5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

                      5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

                        50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                        50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                          500gエポキシ接着剤

                          500gエポキシ接着剤

                            メーカー コニシ エスコ コニシ コニシ ITW エスコ コニシ ヘンケル セメダイン ユニカ ITW エスコ エスコ
                            通常価格 753円 1,250円 5,148円 1,106円 6,143円 1,110円 1,039円 4,136円 933円 7,607円 4,275円 4,920円 1,934円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 その他 その他 - - その他 - - その他 - - 淡黄色 その他
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 - 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - -
                            硬化時間(23℃) 60分 - 120分 - - - - - - - - - -
                            特長 充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤 - 混合後は30分で硬化が始まり、45分でほぼ実用強度に達します 混合後は5分で硬化が始まり、15分でほぼ実用強度に達します - - 耐水性、耐久性に優れた接着剤 - - - - - -

                            接着剤ボンドクイック30 のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            砥石の接着
                            評価 5.0満足度:5.02017/02/23
                            円筒研磨(ホーニング)の際、アルミの台に砥石を接着するために使用しました、安いので心配でしたが、とてもしっかり接着できて
                            力を加えて回転させても全く剥がれることなく安心して研磨できます
                            ホーニングオイルにも影響されません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄材の接着用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            以前から鉄材同士を接着させるために使用しています。安心して使用しているのですが、1液と2液を混合させて使用する必要がありますが、混合させるための容器がなくビニール袋で代用しています。今後は混合の容器の付属があると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            模型の接着剤として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/18
                            硬化後の方が充分で薬品は強い。価格的にも安い。いつも愛用してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作部材の張り合わせ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/27
                            ガラエポとコネクタの貼り合わせた構造評価用試作基板に使用。混合してから硬化し始めるまで時間の余裕があるため、一度に大量の部品貼り合わせに適しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/10
                            一度に大量には使用しないので小さいものを多く使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました