(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤ボンドクイックメンダー30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤ボンドクイックメンダー30

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,148円
税込単価
5,663円

【特長】・30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する・硬化後...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4901490455522
  • トラスココード:
    374-8308
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 硬化時間(23℃):
    120分
  • 特長:
    混合後は30分で硬化が始まり、45分でほぼ実用強度に達します
  • 特長2:
    壁面でも垂れにくいペースト状の接着剤
  • 特長3:
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品
  • 特長4:
    充填性に優れています
  • 用途1:
    金属製機械・器具類の短時間接着に
  • 用途2:
    凹凸面・すき間への充填に
  • 仕様:
    2液混合型
  • 可使時間(23℃):
    30分
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

製品仕様

ボンドクイックメンダー30 イメージ

ボンドクイックメンダー30 イメージ

  • 広範囲の硬質材を強力に接着できる。
  • 押し出しやすいラミネートチューブ入り。
  • ※ 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、ゴムには接着しません。
  • ※ ガラスの接着の場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。
  • ※ 自動車のガラスには使用しないでください。

性状

  • 混合比 主剤1:硬化剤1(質量比)
  • サイズ:W230×D120×H60mm
  • 重量:1.1kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45552

1セット(2液混合型)
10

2個

5,148( 5,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する
・硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる
・壁面でもたれにくい
・広範囲の硬質材を強力に接着できる
・押し出しやすいラミネートチューブ入り
・充填性に優れる
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品、JAIA4VOC基準適合品
【用途】
・凹凸面・すき間への充填に
・金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着・充てんに
・金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに
・自動車・車輌・船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)
・キャスティング時の穴埋めに
・建築工事・内装施工時の応急接着に(モザイクタイル・ガラス装飾品、照明器具、ステンレス・アルミ建材、大理石、テラゾー、レンガ・ブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)
・電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に
・木工時のダボ・ホゾの接着に
・工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に
・ひび割れのシール、座金の取付に
・家具、床材・床タイル、壁材の接着に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤ボンドクイックメンダー30の型番45552のページです。
型番45552に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤ボンドクイックメンダー30

接着剤ボンドクイックメンダー30

    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

      エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

      エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

        エポキシ系接着剤ボンドMOS8

        エポキシ系接着剤ボンドMOS8

          エポキシ系接着剤 ハイクイック

          エポキシ系接着剤 ハイクイック

            接着剤 ClickBond

            接着剤 ClickBond

              エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

              エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                エポキシ系接着剤 1500 主剤

                エポキシ系接着剤 1500 主剤

                  接着剤ボンドクイック30

                  接着剤ボンドクイック30

                    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                      スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                      スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                        速硬化エポキシ系接着剤

                        速硬化エポキシ系接着剤

                          接着剤ボンドクイック5

                          接着剤ボンドクイック5

                            メーカー コニシ コニシ スリーボンド コニシ セメダイン チェリーファスナーズ セメダイン セメダイン コニシ ヘンケル スリーエムジャパン スリーボンド コニシ
                            通常価格 5,148円 1,039円 3,074円 916円 933円 7,424円 3,085円 2,772円 753円 344円 2,968円 3,060円 750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 透明 透明 -
                            JANコード 4901490455522 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 374-8308 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1100 - - - - - - - - - - - -

                            接着剤ボンドクイックメンダー30のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンクリートへの部材固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/30
                            クイックメンダーと作業内容に応じて使い分けています。
                            30分硬化型なので接着点数が多い場合でも余裕をもって作業が出来ます。
                            強度も十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました