(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
接着剤ボンドクイックメンダー
  • 数量スライド割引

接着剤ボンドクイックメンダー (レビュー)

通常価格(税別)
1,106円 ~ 5,983円
税込価格
1,217円 ~ 6,581円
通常出荷日
1日目
壁面でも垂れにくいペースト状の接着剤。
【特長】
・混合後は5分で硬化が始まり、15分でほぼ実用強度に達する。
・色:(主剤)白(硬化剤)黒。
・容量:200g。
・使用温度範囲(℃):-20~80℃。
・可使時間:4分。
・硬化時間:5分。
【用途】
・凹凸面・すき間への充填に。

接着剤ボンドクイックメンダー のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場補修の強い味方
    評価 5.0満足度:5.02021/10/11
    今回購入したモノはチューブがビニル製になりこれまでのブリキ?よりも作業性が著しく向上してます。余分なお漏らしみたいなのが出なくなったような感じです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    接着
    評価 5.0満足度:5.02021/03/01
    2液硬化型エポキシ樹脂だと思われます。
    非常に接着力が強く汎用性が高く便利です。
    夏と冬で可使時間が変わってくるので慣れが必要だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    重量物据え置き部の基礎の補修
    評価 4.0満足度:4.02019/04/30
    主剤と硬化剤はハチミツぐらいの粘度の感覚で, 混ぜ合わせるとグレーになりますが, 混ざってないと白と黒がまだらのようになるので, それを目安に攪拌することができます.
    しかし, 混ざり具合を気にしすぎるとすぐに硬化してしまうため, 手際のよさが求められます.
    公式の製品紹介の用途に充填とありますが, その場合はなかなかコツがいるように感じました.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンクリートへの部材固定
    評価 5.0満足度:5.02018/02/22
    しっかりと接着できます。
    無理に剥がそうとすると、コンクリートの表面が剥離します。

    5分硬化型なので、スピーディーに作業できますが、
    段取りをしっかりしないと作業途中で硬化が始まります。

    接着箇所が多い場合は、結構あわただしくなりますので、
    30分硬化型のボンドクイックメンダー30も併用しようか検討中です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤ボンドクイックメンダー

接着剤ボンドクイックメンダー

    接着剤ボンドクイック30

    接着剤ボンドクイック30

      接着剤ボンドクイックメンダー30

      接着剤ボンドクイックメンダー30

        エポキシ系接着剤ボンド Eセット

        エポキシ系接着剤ボンド Eセット

          デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml

          デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml

            500gエポキシ接着剤

            500gエポキシ接着剤

              ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

              ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

                スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                  5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

                  5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

                    40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

                    40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

                      80g エポキシ接着剤(30分型)

                      80g エポキシ接着剤(30分型)

                        エポキシ接着剤(5分型)

                        エポキシ接着剤(5分型)

                          50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                          50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ ITW エスコ ユニカ スリーエムジャパン ITW エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,106円 753円 5,148円 1,039円 6,143円 1,934円 7,607円 2,968円 4,275円 1,110円 1,250円 880円 4,920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - - -
                            特長 混合後は5分で硬化が始まり、15分でほぼ実用強度に達します 充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤 混合後は30分で硬化が始まり、45分でほぼ実用強度に達します 耐水性、耐久性に優れた接着剤 - - - - - - - - -
                            特長2 壁面でも垂れにくいペースト状の接着剤 健康住宅対応 壁面でも垂れにくいペースト状の接着剤 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品 - - - - - - - - -
                            特長3 充填性に優れています - 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。