(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤ボンドクイック5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

接着剤ボンドクイック5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
750円 ~ 8,620円
税込価格
825円 ~ 9,482円

素早い硬化が可能なボンド。【特長】・混合後は5分で硬化を始め、15分でほぼ硬化...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 特長:
    混合後は5分で硬化を始め、15分でほぼ硬化
  • 用途1:
    各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填
  • 硬化時間(23℃)(分):
    40
  • 仕様:
    2液混合型
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

混​合​後​は​5​分​で​硬​化​を​始​め​、​1​5​分​で​ほ​ぼ​実​用​強​度​に​達​ する!ボンドクイック5

BQS-6B、BQS-1

BQS-6B、BQS-1

​各​種​金​属​・​タ​イ​ル​・​陶​磁​器​・​ガ​ラ​ス​・​コ​ン​ク​リ​ー​ト​・​木​材​・​硬​質​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​な​ど​硬​質​材​の​接​着​・​充​填​に。

 ボンドクイック5の仕様

品番容量
(g)
質量
(g/セット)
BQ5-6B620
BQS-151533
BQS-8080125
BQS-110001100
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901490454174
103-6220
1100
1セット(2液混合型)
10

2個

8,620( 9,482円 )

1日目

4901490161232
103-4065
33
1セット(2液混合型)
10

2個

750( 825円 )

1日目

4901490161317
103-4073
125
1セット(2液混合型)
10

2個

1,106( 1,217円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

素早い硬化が可能なボンド。
【特長】
・混合後は5分で硬化を始め、15分でほぼ硬化。
【用途】
・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤ボンドクイック5

接着剤ボンドクイック5

    接着剤ボンドクイック30

    接着剤ボンドクイック30

      スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

      スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

        速硬化エポキシ系接着剤

        速硬化エポキシ系接着剤

          エポキシ系接着剤ボンド Eセット

          エポキシ系接着剤ボンド Eセット

            エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

            エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

              エポキシ接着剤(5分型)

              エポキシ接着剤(5分型)

                200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

                200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

                  LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                  LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                    エポキシ系接着剤 ハイスーパー5

                    エポキシ系接着剤 ハイスーパー5

                      エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                      エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                        接着剤 ClickBond

                        接着剤 ClickBond

                          エポキシ系接着剤 ハイクイック

                          エポキシ系接着剤 ハイクイック

                            メーカー コニシ コニシ スリーエムジャパン スリーボンド コニシ スリーボンド エスコ エスコ ヘンケル セメダイン セメダイン チェリーファスナーズ セメダイン
                            通常価格 750円 753円 2,968円 3,060円 1,039円 3,074円 880円 3,820円 344円 788円 3,085円 7,424円 933円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - -
                            特長 混合後は5分で硬化を始め、15分でほぼ硬化 充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤 - - 耐水性、耐久性に優れた接着剤 - - - - - - - -
                            用途1 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填 各種金属、タイル、陶磁器、ガラス、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの接着、充填 - - 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填 - - - - - - - -
                            硬化時間(23℃)(分) 40 - - - 90 - - - - - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            接着剤ボンドクイック5 のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 13件のレビュー

                            高評価レビュー

                            陶器の接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/04
                            破損面はそれほど大きくないので爪楊枝で捏ねてちょんちょんと付けて圧着すれば1時間でガチガチです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            破損什器の補修(商品説明の不備により目的達せず)
                            評価 1.0満足度:1.02019/08/28
                            ”BQ5-6Bのスペック”として、”質量(g) 20”と表示されているが、実際には、6g(=3g+3g)しかない。
                            そのために、今回の用途には足りず、目的を達することができなかった。
                            商品説明ページをスクロールしていくと、”容量(g)6””質量(g/セット)”との記載が別途存在するが、購入者が知りたいのは、どれだけの量を使用できるかであって、パッケージ全体の重量ではない。敢えて、後者のみを択んで記載していることは、まるで騙すようでもあり、極めて不満である。
                            そのような「手口」を知っていれば、「BQS-15」を選択していた。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            陶器の接着
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/04
                            破損面はそれほど大きくないので爪楊枝で捏ねてちょんちょんと付けて圧着すれば1時間でガチガチです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測器の中に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/16
                            計測器の中に使用しています。すぐ乾き、その後硬くなるので選定しました。他の商品に比べて粘着力があるので、剥がれないところがいいと思います。2液混合型なので、混ぜる時に両方とも同量を入れるよう注意しています。納期、価格ともに満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場用資材
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/23
                            短納期で助かります。
                            時間が経過しても剥がれることもないので安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気製品の接着
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/12
                            硬化時間が5分と作業上丁度良いです。
                            硬化時間ごとに製品があり重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト